Connecteurs femelles, Ressort de contact estampé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BL 1 2 G
BL 1 2 Z
BL 1 3 G
BL 1 3 Z
BL 1 4 G
BL 1 4 Z
BL 1 5 G
BL 1 6 G
BL 1 6 Z
BL 1 7 G
BL 1 7 Z
BL 1 8 G
BL 1 9 G
BL 1 10 G
BL 1 10 Z
BL 1 16 G
BL 1 16 Z
BL 1 36 G
BL 1 36 Z
BL 2 4 G
BL 2 6 G
BL 2 6 Z
BL 2 8 G
BL 2 10 G
BL 2 10 Z
BL 2 12 G
BL 2 14 G
BL 2 16 G
BL 2 16 Z
BL 2 20 G
BL 2 20 Z
BL 2 24 Z
BL 2 40 G
BL 2 52 G
BL 2 72 G
BL 2 72 Z
BL 3 4 G
BL 3 8 G
BL 3 8 Z
BL 4 4 G
BL 4 4 Z
BL 4 14 G
BL 4 32 G
BL 4 62 G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre De Pôles Surface Du Contact

0.17 €

10 7 jours 2plaqué or

0.13 €

10 7 jours 2étamé

0.24 €

10 7 jours 3plaqué or

0.19 €

10 7 jours 3étamé

0.31 €

10 7 jours 4plaqué or

0.23 €

10 7 jours 4étamé

0.39 €

10 7 jours 5plaqué or

0.44 €

10 7 jours 6plaqué or

0.33 €

10 7 jours 6étamé

0.53 €

10 7 jours 7plaqué or

0.37 €

10 7 jours 7étamé

0.60 €

10 7 jours 8plaqué or

0.67 €

10 7 jours 9plaqué or

0.74 €

10 7 jours 10plaqué or

0.53 €

10 7 jours 10étamé

1.17 €

10 7 jours 16plaqué or

0.84 €

10 7 jours 16étamé

2.61 €

10 7 jours 36plaqué or

1.86 €

10 7 jours 36étamé

0.31 €

10 7 jours 4plaqué or

0.44 €

10 7 jours 6plaqué or

0.33 €

10 7 jours 6étamé

0.60 €

10 7 jours 8plaqué or

0.76 €

10 7 jours 10plaqué or

0.54 €

10 7 jours 10étamé

0.89 €

10 7 jours 12plaqué or

1.03 €

10 7 jours 14plaqué or

1.17 €

10 7 jours 16plaqué or

0.84 €

10 7 jours 16étamé

1.47 €

10 7 jours 20plaqué or

1.04 €

10 7 jours 20étamé

1.24 €

10 7 jours 24étamé

2.91 €

10 7 jours 40plaqué or

3.79 €

10 7 jours 52plaqué or

5.21 €

10 7 jours 72plaqué or

3.70 €

10 7 jours 72étamé

0.50 €

10 7 jours 4plaqué or

0.97 €

10 7 jours 8plaqué or

0.57 €

10 7 jours 8étamé

0.50 €

10 7 jours 4plaqué or

0.31 €

10 7 jours 4étamé

1.66 €

10 7 jours 14plaqué or

3.77 €

10 7 jours 32plaqué or

7.29 €

10 7 jours 62plaqué or

Loading...

  1. 1

Informations de base

Gamme De Températures -40°C à +200°C (260°C/10 s) Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0 Matériau Du Contact alliage CuSn
Courant Nominal 3 A Tension Nominale 125 V AC Matériau Du Corps Isolant PPS
Tension D'Essai 1500 V Résistance Diélectrique Spécifique >10¹² Ω·m Résistance De Transition ≤10 mΩ
Pas(mm) 2,54 Type De Connexion THT (soudure) Soudable Par Technique Reflow oui
Modèle ressort de contact estampé (contact lyre) Capacité Entre Deux Contacts Voisins(pF) ≤ 0,9 Niveau De Performance /Cycles D'Insertion 1,5 N/1,3 N
Ressort Intérieur contact lyre

Assistance technique