Connecteurs pour câbles plats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SBAU 10 Z

Référence pièce
SBAU 10 Z
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Gamme De Températures -55°C à +125°C Classe D'Inflammabilité UL 94 V-1 Matériau Du Contact alliage CuSn
Courant Nominal 1 A Tension Nominale 250V AC groupe d'isolation A, d'après VDE0110 Matériau Du Corps Isolant PC
Tension D'Essai 500 V AC Nombre De Pôles 10 Résistance Diélectrique Spécifique >10¹² Ω·m
Surface Du Contact étamé

Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs pour câbles plats, le numéro d'article est le suivant: SBAU 10 Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBAU 10 Z.

Assistance technique