Connecteurs mâles, Faible hauteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL LP 1 082 2 Z
SL LP 1 082 3 G
SL LP 1 082 3 Z
SL LP 1 082 4 Z
SL LP 1 082 5 Z
SL LP 1 082 36 G
SL LP 1 097 2 G
SL LP 1 097 3 G
SL LP 1 097 3 S
SL LP 1 097 4 G
SL LP 1 097 16 Z
SL LP 1 112 2 G
SL LP 1 112 2 Z
SL LP 1 112 3 G
SL LP 1 112 4 G
SL LP 1 112 12 G
SL LP 1 139 2 Z
SL LP 1 164 4 G
SL LP 2 082 6 G
SL LP 2 082 6 Z
SL LP 2 097 6 G
SL LP 2 097 12 G
SL LP 2 112 4 S
SL LP 2 112 10 S
SL LP 2 112 16 Z
SL LP 2 139 26 S
SL LP 2 164 10 G
SL LP 2 190 14 G
SL LP 3 041 2 G
SL LP 3 041 4 Z
SL LP 3 041 8 Z
SL LP 3 069 2 Z
SL LP 4 069 2 S
SL LP 4 069 72 Z
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre De Pôles Surface Du Contact

0.10 €

10 7 jours 2étamé

0.20 €

10 7 jours 3plaqué or

0.14 €

10 7 jours 3étamé

0.17 €

10 7 jours 4étamé

0.21 €

10 7 jours 5étamé

2.11 €

10 7 jours 36plaqué or

0.14 €

10 7 jours 2plaqué or

0.21 €

10 7 jours 3plaqué or

0.17 €

10 7 jours 3dorure sélective

0.27 €

10 7 jours 4plaqué or

0.61 €

10 7 jours 16étamé

0.16 €

10 7 jours 2plaqué or

0.10 €

10 7 jours 2étamé

0.21 €

10 7 jours 3plaqué or

0.27 €

10 7 jours 4plaqué or

0.74 €

10 7 jours 12plaqué or

0.10 €

10 7 jours 2étamé

0.30 €

10 7 jours 4plaqué or

0.39 €

10 7 jours 6plaqué or

0.26 €

10 7 jours 6étamé

0.39 €

10 7 jours 6plaqué or

0.73 €

10 7 jours 12plaqué or

0.23 €

10 7 jours 4dorure sélective

0.53 €

10 7 jours 10dorure sélective

0.60 €

10 7 jours 16étamé

1.26 €

10 7 jours 26dorure sélective

0.70 €

10 7 jours 10plaqué or

1.06 €

10 7 jours 14plaqué or

0.19 €

10 7 jours 2plaqué or

0.21 €

10 7 jours 4étamé

0.39 €

10 7 jours 8étamé

0.13 €

10 7 jours 2étamé

0.14 €

10 7 jours 2dorure sélective

3.89 €

10 7 jours 72étamé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Gamme De Températures -40°C à +163°C (260°C/10 s) Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0 Matériau Du Contact alliage CuSn
Courant Nominal 3 A Tension Nominale 250 V AC Matériau Du Corps Isolant PA 4.6. GF
Tension D'Essai 2000 V Résistance Diélectrique Spécifique >10⁷ Ω·m Résistance De Transition ≤5 mΩ
Pas(mm) 2,54 Type De Connexion THT (soudure) Soudable Par Technique Reflow oui
Modèle faible hauteur

Assistance technique