Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MK LP 40/02/Z
Référence pièce
|
---|
MK LP 40/02/Z |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gamme De Températures | Matériau Du Contact | Courant Nominal | Tension Nominale | Matériau Du Corps Isolant | Tension D'Essai | Nombre De Pôles | Résistance Diélectrique Spécifique | Résistance De Transition | Pas (mm) | Type De Connexion | Modèle | Surface Du Contact | Capacité Entre Deux Contacts Voisins (pF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | alliage CuZn | 1,5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (soudure) | faible hauteur | étamé | ≤0,4 |
Loading...
Classe D'Inflammabilité | UL 94 V-0 | Soudable Par Technique Reflow | oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs mâles, le numéro d'article est le suivant: MK LP 40/02/Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MK LP 40/02/Z.
Configurer
Propriétés de base
Gamme De Températures
Matériau Du Contact
Courant Nominal
Tension Nominale
Matériau Du Corps Isolant
Tension D'Essai
Nombre De Pôles
Résistance Diélectrique Spécifique
Résistance De Transition
Pas(mm)
Type De Connexion
Modèle
Surface Du Contact
Capacité Entre Deux Contacts Voisins(pF)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MK 04/02/Z |
MK 04/10/G |
MK 05/01/G |
MK LP 41/02/G |
MK LP 41/04/G |
MK LP 41/04/Z |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Gamme De Températures | Matériau Du Contact | Courant Nominal | Tension Nominale | Matériau Du Corps Isolant | Tension D'Essai | Nombre De Pôles | Résistance Diélectrique Spécifique | Résistance De Transition | Pas (mm) | Type De Connexion | Modèle | Surface Du Contact | Capacité Entre Deux Contacts Voisins (pF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | alliage CuZn | 1,5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (soudure) | avec fût à souder | étamé | ≤0,4 | |||
- | 100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | alliage CuZn | 1,5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 10 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (soudure) | avec fût à souder | plaqué or | ≤0,4 | |||
- | 100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | alliage CuZn | 1,5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 1 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (soudure) | broche enfichable et à soudure, Ø0,5mm | plaqué or | ≤0,4 | |||
- | 100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | alliage CuZn | 1,5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (soudure) | faible hauteur | plaqué or | ≤0,4 | |||
- | 100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | alliage CuZn | 1,5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 4 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (soudure) | faible hauteur | plaqué or | ≤0,4 | |||
- | 100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | alliage CuZn | 1,5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 4 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (soudure) | faible hauteur | étamé | ≤0,4 |