Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SL 12 SMD 035 07 Z B TR
Référence pièce
|
---|
SL 12 SMD 035 07 Z B TR |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau Du Contact | Courant Nominal | Tension Nominale | Tension D'Essai | Nombre De Pôles | Pas (mm) | Modèle | Surface Du Contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | Devis | alliage CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 7 | 2,54 | connecteurs mâles | étamé |
Loading...
Gamme De Températures | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | Classe D'Inflammabilité | UL 94 V-0 | Matériau Du Corps Isolant | PA 4.6. GF |
---|---|---|---|---|---|
Résistance Diélectrique Spécifique | >10⁷ Ω·m | Résistance De Transition | ≤5 mΩ | Type De Connexion | SMD |
Soudable Par Technique Reflow | oui |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs mâles, SMD, le numéro d'article est le suivant: SL 12 SMD 035 07 Z B TR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SL 12 SMD 035 07 Z B TR.
Configurer
Propriétés de base
Matériau Du Contact
Courant Nominal
Tension Nominale
Tension D'Essai
Nombre De Pôles
Pas(mm)
Modèle
Surface Du Contact
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SL 10 SMD 052/05/Z BTR |
SL 10 SMD 062/06/G BTR |
SL 10 SMD 062/08/G BTR |
SL 12 SMD 058/02/G |
SL 12 SMD 058/02/G BTR |
SL 12 SMD 058/02/S BTR |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau Du Contact | Courant Nominal | Tension Nominale | Tension D'Essai | Nombre De Pôles | Pas (mm) | Modèle | Surface Du Contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | Devis | alliage CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 5 | 2,54 | connecteurs mâles | étamé | |||
- | 100 | Devis | alliage CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 6 | 2,54 | connecteurs mâles | plaqué or | |||
- | 100 | Devis | alliage CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 8 | 2,54 | connecteurs mâles | plaqué or | |||
- | 100 | Devis | alliage CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 2 | 2,54 | connecteurs mâles | plaqué or | |||
- | 100 | Devis | alliage CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 2 | 2,54 | connecteurs mâles | plaqué or | |||
- | 100 | Devis | alliage CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 2 | 2,54 | connecteurs mâles | dorure sélective |