Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MK 23 SMD 04 Z B TR |
MK 23 SMD/04/Z BSM |
MK 25 SMD 04 Z |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gamme De Températures | Courant Nominal | Tension Nominale | Matériau Du Corps Isolant | Tension D'Essai | Nombre De Pôles | Résistance Diélectrique Spécifique | Résistance De Transition | Pas (mm) | Type De Connexion | Modèle | Surface Du Contact | Capacité Entre Deux Contacts Voisins (pF) | Niveau De Performance /Cycles D'Insertion | Ressort Intérieur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | 1,5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 4 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | SMD | connecteurs femelle | - | ≤0,4 | 1,8 N/1,4 N | 4-doigts | |||
100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | 1,5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 4 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | SMD | connecteurs femelle | - | ≤0,4 | 1,8 N/1,4 N | 4-doigts | |||
100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | 1,5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 4 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | SMD | connecteurs femelle | - | ≤0,4 | 1,8 N/1,4 N | 4-doigts |
Loading...
Classe D'Inflammabilité | UL 94 V-0 | Matériau Du Contact | alliage CuZn | Soudable Par Technique Reflow | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Surface Du Contact
Gamme De Températures
Courant Nominal
Tension Nominale
Matériau Du Corps Isolant
Tension D'Essai
Nombre De Pôles
Résistance Diélectrique Spécifique
Résistance De Transition
Pas(mm)
Type De Connexion
Modèle
Capacité Entre Deux Contacts Voisins(pF)
Niveau De Performance /Cycles D'Insertion
Ressort Intérieur
Propriétés optionnelles