Connecteurs mâles avec collerette de protection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASL 06 SMD G BSM
ASL 08 SMD G B SM
ASL 10 SMD G
ASL 10 SMD G BSM
ASL 20 SMD G BSM
ASL 20 SMD Z BSM
ASL 26 SMD G BSM
ASL 26 SMD G BTR
ASLG 06 G
ASLG 08 G
ASLG 08 Z
ASLG 10 G
ASLG 16 G
ASLG 20 G
ASLG 26 G
ASLG 34 G
ASLG 40 G
ASLG 40 Z
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre De Pôles Surface Du Contact
100 Devis 6plaqué or
100 Devis 8plaqué or
1 Devis 10plaqué or étamé
100 Devis 10plaqué or
100 Devis 20plaqué or
100 Devis 20étamé
100 Devis 26plaqué or
100 Devis 26plaqué or
1 Devis 6plaqué or
1 Devis 8plaqué or
1 Devis 8étamé
1 Devis 10plaqué or
1 Devis 16plaqué or
1 Devis 20plaqué or
1 Devis 26plaqué or
1 Devis 34plaqué or
1 Devis 40plaqué or
1 Devis 40étamé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Gamme De Températures -40°C à +200°C (260°C / 10s) Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0 Matériau Du Contact alliage CuSn
Courant Nominal 1 A Tension Nominale 250V AC groupe d'isolation A, d'après VDE0110 Matériau Du Corps Isolant PPS
Tension D'Essai 500 V AC Résistance Diélectrique Spécifique >10⁷ Ω·m

Assistance technique