Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3185730
Modèle | Air/air | Type de tension | AC | Hauteur(mm) | 308 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 700 | Profondeur(mm) | 560 | Fonction maître/esclave | Oui |
Avec régulation de la température | Oui | Tension de service en AC 50 Hz(V) | 110|240 | Tension de service en AC 60 Hz(V) | 110|240 |
Température ambiante en fonctionnement(°C) | 20-55 | Avec fonction de chauffage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Climatiseur de toit bleu E+, le numéro d'article est le suivant: 3185730.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3185730.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles