Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8609210 |
8609211 |
8609212 |
8609213 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
113.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | ||
123.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600 | ||
117.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 500 | ||
131.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 600 |
Loading...
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | — | Fini de surface | Revêtement par poudre | Pour séparation interne forme 4b | Non |
---|---|---|---|---|---|
Pour séparation interne forme 4a | Non | Avec entrée de câble | Non | Nombre d’unités de hauteur | 0 |
Pour séparation interne forme 2b | Non | Pour séparation interne forme 2a | Non | Pour séparation interne forme 3a | Non |
Pour séparation interne forme 3b | Non |
Configurer
Propriétés de base
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles