Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8951000 |
8951010 |
8951020 |
8951030 |
8952010 |
8952020 |
8952030 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
480.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
502.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
452.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
468.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
1,452.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
1,376.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
1,405.44 € | 1 | Disponible | 7 jours |
Loading...
Résistance au choc | — | Auvent incliné | Non | Degré de protection (NEMA) | IP 55 en liaison avec les armoires de la série VX |
---|---|---|---|---|---|
Avec porte arrière | Non | Fini de surface | Revêtement par poudre | Avec porte d’aération | Non |
Nombre de verrous | 1 | Avec porte vitrée | Non | Qualité de matériau | Autre |
Encastrement mural | Non | Profondeur de plaque de montage réglable | Non | Adapté au montage métrique | Non |
Empilable | Non | Fixation poteau | Non | Fixation murale possible | Non |
Nombre de portes | 1 | Utilisable en extérieur | Non | Avec plaque de montage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles