Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Degré de protection (IP) | Indice de protection (NEMA) | Protection de surface | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 150 | 120 | Acier | ||
44.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 300 | 120 | Acier | ||
43.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 200 | 120 | Acier | ||
49.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 300 | 120 | Acier | ||
54.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 400 | 120 | Acier | ||
61.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 500 | 120 | Acier | ||
67.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 600 | 120 | Acier | ||
58.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 300 | 120 | Acier | ||
64.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 400 | 120 | Acier | ||
73.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 500 | 120 | Acier | ||
81.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 600 | 120 | Acier | ||
78.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 400 | 120 | Acier | ||
92.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 600 | 120 | Acier | ||
109.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 800 | 120 | Acier | ||
34.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 150 | 80 | Acier | ||
41.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 300 | 80 | Acier | ||
39.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 200 | 80 | Acier | ||
42.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 300 | 80 | Acier | ||
49.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 400 | 80 | Acier | ||
94.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 800 | 120 | Acier | ||
39.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 200 | 80 | Acier | ||
41.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 200 | 120 | Acier | ||
58.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP55 | NEMA 12 | Apprêté | 300 | 120 | Acier | ||
61.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP55 | NEMA 12 | Apprêté | 300 | 120 | Acier | ||
68.47 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP55 | NEMA 12 | Apprêté | 400 | 120 | Acier | ||
79.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP55 | NEMA 12 | Apprêté | 500 | 120 | Acier | ||
74.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP55 | NEMA 12 | Apprêté | 300 | 120 | Acier | ||
81.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP55 | NEMA 12 | Apprêté | 400 | 120 | Acier | ||
92.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP55 | NEMA 12 | Apprêté | 500 | 120 | Acier | ||
99.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP55 | NEMA 12 | Apprêté | 600 | 120 | Acier | ||
95.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP55 | NEMA 12 | Apprêté | 400 | 120 | Acier | ||
109.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP55 | NEMA 12 | Apprêté | 600 | 120 | Acier | ||
130.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP55 | NEMA 12 | Apprêté | 800 | 120 | Acier | ||
- | 141.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | — | 150 | 80 | Acier inoxydable | |
- | 170.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | — | 300 | 80 | Acier inoxydable | |
- | 168.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | — | 200 | 80 | Acier inoxydable | |
- | 195.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | — | 300 | 80 | Acier inoxydable | |
- | 163.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | — | 150 | 120 | Acier inoxydable | |
- | 185.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | — | 200 | 120 | Acier inoxydable | |
- | 224.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | — | 300 | 120 | Acier inoxydable | |
- | 237.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | — | 300 | 120 | Acier inoxydable | |
- | 222.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | — | 400 | 120 | Acier inoxydable | |
- | 266.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4X | — | 400 | 120 | Acier inoxydable | |
51.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | IP66 | NEMA 4 | Apprêté | 400 | 120 | Acier |
Loading...
Couleur | Other | Prolongation possible | Non | Pour les poussières ex-zone | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Sans halogène | Non | Scellable | Non | Armoire d'épaisseur de plaque(mm) | 1.25 |
Température de fonctionnement(°C) | — | Avec couvercle transparent | Non | Pour zone anti-déflagration gaz | Aucun |
Avec couvercle | Non | Version testée antidéflagrante | Non | Section max. de conducteur(mm²) | — |
Intégrité des circuits | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Degré de protection (IP)
Indice de protection (NEMA)
Protection de surface
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Matériau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles