Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | RAL-number | Degré de protection (IP) | Indice de protection (NEMA) | Finition de surface | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
699.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 1800 | 300 | ||
740.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 2000 | 300 | ||
756.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 800 | 1800 | 300 | ||
794.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 800 | 2000 | 300 | ||
998.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1200 | 1800 | 300 | ||
1,138.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1200 | 2000 | 300 | ||
740.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 1800 | 400 | ||
921.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | Grey | 7035-EV000270 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 600 | 1800 | 400 | ||
794.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 800 | 1800 | 400 | ||
998.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | Grey | 7035-EV000270 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 800 | 1800 | 400 | ||
833.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 800 | 2000 | 400 | ||
879.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 800 | 2000 | 500 | ||
907.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 800 | 2000 | 600 | ||
1,109.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | Grey | 7035-EV000270 | IP66 | NEMA 4 | Revêtement par pulvérisation | 800 | 2000 | 600 | ||
996.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1000 | 1800 | 400 | ||
1,034.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1200 | 1800 | 400 | ||
1,344.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1600 | 1800 | 400 | ||
1,177.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1200 | 2000 | 400 | ||
1,209.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1200 | 2000 | 500 | ||
1,240.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1200 | 2000 | 600 | ||
1,714.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | Other | 7035 | IP55 | NEMA 12 | Revêtement par pulvérisation | 1800 | 2000 | 500 | ||
2,578.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless steel | Acier inoxydable | IP55 | NEMA 12 | Autre | 600 | 1600 | 400 | ||
3,557.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless steel | Acier inoxydable | IP66 | NEMA 4X | Autre | 600 | 1600 | 400 | ||
2,698.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless steel | Acier inoxydable | IP55 | NEMA 12 | Autre | 600 | 1800 | 500 | ||
3,058.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless steel | Acier inoxydable | IP55 | NEMA 12 | Autre | 800 | 1800 | 500 | ||
4,067.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless steel | Acier inoxydable | IP66 | NEMA 4X | Autre | 800 | 1800 | 500 | ||
3,640.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless steel | Acier inoxydable | IP55 | NEMA 12 | Autre | 800 | 2000 | 600 | ||
4,653.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless steel | Acier inoxydable | IP66 | NEMA 4X | Autre | 800 | 2000 | 600 | ||
3,444.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless steel | Acier inoxydable | IP55 | NEMA 12 | Autre | 1000 | 1800 | 400 | ||
4,733.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless steel | Acier inoxydable | IP55 | NEMA 12 | Autre | 1200 | 2000 | 500 |
Loading...
Auvent incliné | Non | Avec porte arrière | Non | Avec porte d'aération | Non |
---|---|---|---|---|---|
Avec porte vitrée | Non | Qualité des matériaux | Autre | Encastrement mural | Non |
Adapté au montage métrique | Non | Empilable | Non | Version EMC | Non |
Fixation poteau | Non | Matériau | Acier |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
RAL-number
Degré de protection (IP)
Indice de protection (NEMA)
Finition de surface
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles