Boîte électronique KX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1301000
1545000
1546000
1547000
1548000
1549000
1550000
1551000
1552000
1553000
1554000
1555000
1556000
1557000
1574000
1575000
1576000
1577000
1578000
1579000
1584000
1587000
1588000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Indice de protection (NEMA) Armoire d'épaisseur de plaque
(mm)
Largeur
(mm)
Profondeur
(mm)
-

383.46 €

1 Disponible 7 jours NEMA 4X1.5200155

54.30 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.2515080

50.90 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.2520080

66.10 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.2520080

54.30 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.25150120

52.22 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.25200120

64.90 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.25200120

48.33 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.2515080

59.38 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.2520080

49.99 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.25150120

59.23 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.25200120

65.81 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.25300120

73.69 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.25300120

73.69 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.25200120

65.06 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.25200155

72.53 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.25300155

77.43 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.25380155

86.99 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.25300155

109.96 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.25300155

135.19 €

1 Disponible 7 jours NEMA 41.25300155
-

207.56 €

1 Disponible 7 jours NEMA 4X1.25200120
-

235.75 €

1 Disponible 7 jours NEMA 4X1.25200155
-

272.89 €

1 Disponible 7 jours NEMA 4X1.25380155

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Other Degré de protection (IP) IP66 Prolongation possible Non
Pour les poussières ex-zone Aucun Sans halogène Non Scellable Non
Protection de surface Zingage galvanique/électrolytique Température de fonctionnement(°C) Avec couvercle transparent Non
Pour zone anti-déflagration gaz Aucun Avec couvercle Non Version testée antidéflagrante Non
Section max. de conducteur(mm²) Intégrité des circuits Aucun Matériau Acier

Assistance technique