EPIC® SIGNAL R 3.0 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
75009703
75009705
75009707
75009709
75009711
75009712
75009713
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage M
(mm)

23.97 €

1 Disponible 5 jours 12

31.53 €

1 Disponible 5 jours 12

27.50 €

1 Disponible 5 jours 17

35.05 €

1 Disponible 5 jours 17

14.18 €

1 Disponible 5 jours 12

25.77 €

1 Disponible 5 jours 12

19.28 €

1 Disponible 5 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de logement Droit Degré de pollution 3 Matériau du boîtier Zinc
Matériau de surface de contact Or Avec conducteur de protection non Type de contact Broche
Mécanisme de verrouillage Pivotante Type de connexion électrique Connexion par soudage Connecteur de diamètre(mm) 23
Température ambiante(°C) -25|125 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 1|1 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 1|1
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 1|1 Tension nominale(V) 100 Boîtier d'accouplement Autre
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 1|1 Courant nominal d'entrée(A) 7

Assistance technique