Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
61813087 |
61813090 |
61813091 |
61813092 |
61813097 |
61813098 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width (mm) | Diamètre de faisceau max. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 € | 100 | Disponible | 5 jours | 150 | 4.6 | 40 | ||
1.93 € | 100 | Disponible | 5 jours | 520 | 4.6 | 152 | ||
2.47 € | 100 | Disponible | 5 jours | 680 | 4.6 | 203 | ||
2.82 € | 100 | Disponible | 5 jours | 840 | 4.6 | 254 | ||
2.90 € | 100 | Disponible | 5 jours | 680 | 7.9 | 203 | ||
3.28 € | 100 | Disponible | 5 jours | 840 | 7.9 | 254 |
Loading...
Material | Autre | Fermeture à bande | Loquet à bille | Sans halogène | Non |
---|---|---|---|---|---|
Qualité de matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) | Modèle | Sans denture | Fixation résoluble | Non |
Bande de texte | Aucun | Homologation UL | Oui | Stable aux UV selon ASTM D6779 | Non |
Transparent | Non | Protection de surface | Revêtement plastique | Approbation VG | Non |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Homologation MIL | Non | Réfléchissant (fluorescent) | Non |
Type de fixation | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width(mm)
Diamètre de faisceau max.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles