EPIC® SIGNAL M17

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44423100
44423101
44423102
44423103
44423104
44423105
44423106
44423107
44423108
44423109
44423110
44423111
44423112
44423113
44423114
44423115
44423116
44423117
44423118
44423119
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de logement Type de contact Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Diamètre extérieur de câble utilisé
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)

37.73 €

5 Disponible 5 jours CoudéAutobus0.06|1.00.06|1.00.06|1.03.5-110.06|1.0

37.73 €

5 Disponible 5 jours CoudéAutobus0.06|0.560.06|0.560.06|0.563.5-110.06|0.56

37.73 €

5 Disponible 5 jours CoudéBroche0.06|1.00.06|1.00.06|1.03.5-110.06|1.0

37.73 €

5 Disponible 5 jours CoudéBroche0.06|0.560.06|0.560.06|0.563.5-110.06|0.56

34.60 €

5 Disponible 5 jours CoudéBroche0.06|1.00.06|1.00.06|1.03.5-110.06|1.0

34.60 €

5 Disponible 5 jours CoudéBroche0.06|0.560.06|0.560.06|0.563.5-110.06|0.56

34.60 €

5 Disponible 5 jours CoudéAutobus0.06|1.00.06|1.00.06|1.03.5-110.06|1.0

34.60 €

5 Disponible 5 jours CoudéAutobus0.06|0.560.06|0.560.06|0.563.5-110.06|0.56

20.10 €

5 Disponible 5 jours DroitBroche0.06|1.00.06|1.00.06|1.0-0.06|1.0

20.10 €

5 Disponible 5 jours DroitBroche0.06|0.560.06|0.560.06|0.56-0.06|0.56

20.10 €

5 Disponible 5 jours DroitAutobus0.06|1.00.06|1.00.06|1.0-0.06|1.0

20.10 €

5 Disponible 5 jours DroitAutobus0.06|0.560.06|0.560.06|0.56-0.06|0.56

45.12 €

5 Disponible 5 jours CoudéBroche0.06|1.00.06|1.00.06|1.0-0.06|1.0

44.68 €

5 Disponible 5 jours CoudéBroche0.06|0.560.06|0.560.06|0.56-0.06|0.56

45.12 €

5 Disponible 5 jours CoudéAutobus0.06|1.00.06|1.00.06|1.0-0.06|1.0

44.68 €

5 Disponible 5 jours CoudéAutobus0.06|0.560.06|0.560.06|0.56-0.06|0.56

24.22 €

5 Disponible 5 jours DroitBroche0.06|1.00.06|1.00.06|1.0-0.06|1.0

24.43 €

5 Disponible 5 jours DroitBroche0.06|0.560.06|0.560.06|0.56-0.06|0.56

24.43 €

5 Disponible 5 jours DroitAutobus0.06|1.00.06|1.00.06|1.0-0.06|1.0

24.22 €

5 Disponible 5 jours DroitAutobus0.06|0.560.06|0.560.06|0.56-0.06|0.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degré de pollution 3 Matériau du boîtier Zinc Matériau de surface de contact Or
Avec conducteur de protection non Mécanisme de verrouillage Pivotante Catégorie de surtension III
Blindé oui Type de connexion électrique Connexion sertie Température ambiante(°C) -40|125
Tension nominale(V) 60 Boîtier d'accouplement Autre Taille de filetage M(mm) 17
Avec indication d'état non Courant nominal d'entrée(A) 3.6

Assistance technique