AB-C-MMS-PG-VA-SKINTOP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22262123

Référence pièce
22262123
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.85 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de logement Droit Degré de pollution 3 Matériau du boîtier Plastique
Matériau de surface de contact Or Avec conducteur de protection non Type de contact Broche
Mécanisme de verrouillage Pivotante Catégorie de surtension II Blindé non
Type de connexion électrique Connexion à vis Connecteur de diamètre(mm) 20 Nombre minimum de cycles d'insertion 100
Température ambiante(°C) -40|100 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|0.75 Matériau de la bague filetée Acier inoxydable
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.25|0.75 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|0.75 Tension nominale(V) 250
Diamètre extérieur de câble utilisé(mm) 4.0|6.5 Boîtier d'accouplement Aucun Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.25|0.75
Taille de filetage M(mm) 12 Avec indication d'état non Courant nominal d'entrée(A) 4

Vous vous trouvez sur la page de AB-C-MMS-PG-VA-SKINTOP, le numéro d'article est le suivant: 22262123.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22262123.

Assistance technique