Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25009692 |
25009696 |
75009690 |
75009691 |
75009693 |
75009694 |
75009695 |
75009697 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de logement | Matériau de surface de contact | Avec conducteur de protection | Type de contact | Type de connexion électrique | Connecteur de diamètre (mm) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Tension nominale (V) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Taille de filetage M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | Coudé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | Coudé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | Droit | Or | oui | Autobus | Connexion sertie | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 5 | ||
39.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | Droit | Or | oui | Broche | Connexion sertie | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 5 | ||
39.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | Coudé | Or | oui | Autobus | Connexion sertie | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 5 | ||
36.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | Droit | Or | oui | Autobus | Connexion sertie | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 7 | ||
25.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | Droit | Or | oui | Broche | Connexion sertie | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 7 | ||
38.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | Droit | Or | oui | Broche | Connexion sertie | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 7 |
Loading...
Degré de pollution | 3 | Matériau du boîtier | Zinc | Mécanisme de verrouillage | Pivotante |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | -25|125 | Boîtier d'accouplement | Autre | Courant nominal d'entrée(A) | 26 |
Configurer
Propriétés de base
Type de logement
Matériau de surface de contact
Avec conducteur de protection
Type de contact
Type de connexion électrique
Connecteur de diamètre(mm)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Tension nominale(V)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Taille de filetage M(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles