Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
75009690
Référence pièce
|
---|
75009690 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de logement | Matériau de surface de contact | Avec conducteur de protection | Type de contact | Type de connexion électrique | Connecteur de diamètre (mm) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Tension nominale (V) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Taille de filetage M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | Droit | Or | oui | Autobus | Connexion sertie | 23 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 630 | 0.5|2.5 | 5 |
Loading...
Degré de pollution | 3 | Matériau du boîtier | Zinc | Mécanisme de verrouillage | Pivotante |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | -25|125 | Boîtier d'accouplement | Autre | Courant nominal d'entrée(A) | 26 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de logement
Matériau de surface de contact
Avec conducteur de protection
Type de contact
Type de connexion électrique
Connecteur de diamètre(mm)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Tension nominale(V)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Taille de filetage M(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles