EPIC® SIGNAL M23 C2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00010108
00010521
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de logement Matériau du boîtier Matériau de surface de contact Avec conducteur de protection Type de contact Mécanisme de verrouillage Type de connexion électrique Connecteur de diamètre
(mm)
Température ambiante
(°C)
Degré de protection (IP), monté Tension nominale
(V)
Taille de filetage M
(mm)
Avec indication d'état Courant nominal d'entrée
(A)

41.95 €

5 Disponible 5 jours ----Hermaphrodite-------non-

47.83 €

5 Disponible 5 jours DroitLaitonOrnonAutrePivotanteAutre23-40|100IP656023-7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Boîtier d'accouplement Autre

Assistance technique