Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
00010521
Référence pièce
|
---|
00010521 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de logement | Matériau du boîtier | Matériau de surface de contact | Avec conducteur de protection | Type de contact | Mécanisme de verrouillage | Type de connexion électrique | Connecteur de diamètre (mm) | Température ambiante (°C) | Degré de protection (IP), monté | Tension nominale (V) | Taille de filetage M (mm) | Avec indication d'état | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.83 € | 5 | Disponible | 5 jours | Droit | Laiton | Or | non | Autre | Pivotante | Autre | 23 | -40|100 | IP65 | 60 | 23 | - | 7 |
Loading...
Boîtier d'accouplement | Autre |
---|
Vous vous trouvez sur la page de EPIC® SIGNAL M23 C2, le numéro d'article est le suivant: 00010521.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00010521.
Configurer
Propriétés de base
Avec indication d'état
Type
Type de logement
Matériau du boîtier
Matériau de surface de contact
Avec conducteur de protection
Type de contact
Mécanisme de verrouillage
Type de connexion électrique
Connecteur de diamètre(mm)
Température ambiante(°C)
Degré de protection (IP), monté
Tension nominale(V)
Taille de filetage M(mm)
Courant nominal d'entrée(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
00010108 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de logement | Matériau du boîtier | Matériau de surface de contact | Avec conducteur de protection | Type de contact | Mécanisme de verrouillage | Type de connexion électrique | Connecteur de diamètre (mm) | Température ambiante (°C) | Degré de protection (IP), monté | Tension nominale (V) | Taille de filetage M (mm) | Avec indication d'état | Courant nominal d'entrée (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.95 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | - | - | - | Hermaphrodite | - | - | - | - | - | - | - | non | - |