EPIC® SIGNAL M23 KIT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25009700
25009704
25009708
75009702
75009706
75009710
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de logement Matériau de surface de contact Avec conducteur de protection Type de contact Type de connexion électrique Connecteur de diamètre
(mm)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Tension nominale
(V)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Taille de filetage M
(mm)
Courant nominal d'entrée
(A)

27.87 €

1 Disponible 5 jours Coudé--Broche--------26

30.38 €

1 Disponible 5 jours CoudéOrnonBrocheConnexion par soudage231|11|11|11001|1127

55.38 €

1 Disponible 5 jours CoudéOrnonAutobusConnexion par soudage231|11|11|11001|1177

34.33 €

1 Disponible 5 jours DroitOrnonAutobusConnexion par soudage231|11|11|11001|1127

36.77 €

1 Disponible 5 jours DroitOrnonAutobusConnexion par soudage231|11|11|11001|1177

21.33 €

1 Disponible 5 jours DroitOrnonAutobusConnexion par soudage231|11|11|11001|1127

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degré de pollution 3 Matériau du boîtier Zinc Mécanisme de verrouillage Pivotante
Température ambiante(°C) -25|125 Boîtier d'accouplement Autre

Assistance technique