ED-IE-AX-MD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21700648

Référence pièce
21700648
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.80 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de logement Droit Degré de pollution 3 Matériau du boîtier Zinc
Matériau de surface de contact Or Avec conducteur de protection non Type de contact Broche
Mécanisme de verrouillage Pivotante Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Catégorie de surtension III
Blindé oui Type de connexion électrique Connexion de déplacement d'isolation Connecteur de diamètre(mm) 16.8
Nombre minimum de cycles d'insertion 100 Température ambiante(°C) -25|85 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Matériau de la bague filetée Zinc moulé sous pression Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 22-26 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Tension nominale(V) 60 Nombre de contacts de contrôle 4 Nombre de contacts 4
Diamètre extérieur de câble utilisé(mm) 5|6.1 Boîtier d'accouplement Autre Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 22-26
Taille de filetage M(mm) 12 Type de connexion Connecteur autodénudant Avec indication d'état non
Courant nominal d'entrée(A) 1

Vous vous trouvez sur la page de ED-IE-AX-MD, le numéro d'article est le suivant: 21700648.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21700648.

Assistance technique