Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
11220100
Type de contact | Broche | Matériau du contact | Laiton | Matériau de surface de contact | Or |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion électrique | Connexion sertie | Nombre minimum de cycles d'insertion | 500 | Diamètre de contact enfichable(mm) | 1.6 |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.5|1.5 | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.5|1.5 | Longueur de dénudage(mm) | 3 |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.5|1.5 | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.5|1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles