EPIC® SCM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44423128
44423129
44423130
44423131
44423133
44423134
44423135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de contact enfichable
(mm)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)

1.33 €

10 Disponible 5 jours 20.25|1.00.25|1.00.25|1.00.25|1.0

1.33 €

10 Disponible 5 jours 21.0|2.51.0|2.51.0|2.51.0|2.5

1.23 €

10 Disponible 5 jours 10.06|0.250.06|0.250.06|0.250.06|0.25

1.23 €

10 Disponible 5 jours 10.34|0.50.34|0.50.34|0.50.34|0.5

1.43 €

10 Disponible 5 jours 0.60.06|0.250.06|0.250.06|0.250.06|0.25

1.43 €

10 Disponible 5 jours 0.60.06|0.340.06|0.340.06|0.340.06|0.34

1.43 €

10 Disponible 5 jours 0.60.34|0.50.34|0.50.34|0.50.34|0.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de contact Broche Matériau du contact Laiton Matériau de surface de contact Or
Type de connexion électrique Connexion sertie

Assistance technique