H-D BCBG AU RE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

11235200

Référence pièce
11235200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

800.40 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de contact Autobus Matériau du contact Laiton Matériau de surface de contact Or
Type de connexion électrique Connexion sertie Nombre minimum de cycles d'insertion 500 Diamètre de contact enfichable(mm) 1.6
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.5|1.5 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.5|1.5 Longueur de dénudage(mm) 3
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.5|1.5 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.5|1.5

Assistance technique