EPIC® H-Q BCEM AG

EPIC® H-Q BCEM AG

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44420517
44420518
44420519
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)

4.72 €

25 Disponible 5 jours 2.5|2.52.5|2.52.5|2.52.5|2.5

4.21 €

25 Disponible 5 jours 4|44|44|44|4

4.58 €

25 Disponible 5 jours 6|66|66|66|6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de contact Autobus Matériau du contact Laiton Matériau de surface de contact Argenté
Type de connexion électrique Connexion sertie Diamètre de contact enfichable(mm) 4 Longueur de dénudage(mm) 8

Assistance technique