Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
44423286 |
44423288 |
44423290 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67 € | 100 | Disponible | 5 jours | 0,09 - 0,25 mm² | 0,09 - 0,25 mm² | 0,09 - 0,25 mm² | 0,09 - 0,25 mm² | ||
2.67 € | 100 | 5 jours | 0,13 - 0,33 mm² | 0,13 - 0,33 mm² | 0,13 - 0,33 mm² | 0,13 - 0,33 mm² | |||
2.67 € | 100 | Disponible | 5 jours | 0,25 - 0,52 mm² | 0,25 - 0,52 mm² | 0,25 - 0,52 mm² | 0,25 - 0,52 mm² |
Loading...
Type de contact | Autobus | Matériau du contact | Laiton | Matériau de surface de contact | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Nombre minimum de cycles d'insertion | 500 | Température ambiante(°C) | -40°C / 125°C | Courant nominal d'un contact(A) | 5 |
Diamètre de contact enfichable(mm) | 1.0 mm | Longueur de dénudage(mm) | 4.2 - 0.5mm | Type de contact | Tourné (tour) |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles