Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Z55016009 |
Z55016009SB |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | EAN | La description | Emballé sous blister | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.67 € | 5 | 3 jours | 189 | 4010995367114 | Z55016009 | - | |||
25.04 € | 5 | 3 jours | 212 | 4010995388676 | Z55016009SB | Oui |
Loading...
Longueur totale (mm)(mm) | 160 | zone de section transversale(mm²) | 10 | Zone transversale (minimum - maximum) | - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale L (pouces) | 6 1/2" | Diamètre maximal(mm) | 5 | Article VDE | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
EAN
La description
Emballé sous blister
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles