Outil de dénudage Wiha automatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z57000106SB

Référence pièce
Z57000106SB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

123.71 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poids(g) 205 Longueur totale (mm)(mm) 200 Superficie dénudée, minimum (AWG) 32
Superficie dénudée, maximum (mm²)(mm²) 16 EAN 4010995420628 Zone dénudée (minimum - maximum) (mm²) 0.03 - 16
Longueur totale L (pouces) 8" La description Z57000106SB Zone dénudée (minimum - maximum) (AWG) 32 - 5
Emballé sous blister Oui Superficie dénudée, maximum (AWG) 5 Superficie dénudée, minimum (mm²)(mm²) 0.03

Vous vous trouvez sur la page de Outil de dénudage Wiha automatique, le numéro d'article est le suivant: Z57000106SB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z57000106SB.

Assistance technique