Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E2M231 |
E2M232 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Sortie de courant analogique (mA) | Branchement électrique - prise | Résistant aux chocs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859.71 € | 1 | 4 jours | Moniteur pour jusqu'à 1 caméra O2M2xx/O3M2xx | - | Câble: 2 m, Connecteur : 1 x M16 | - | ||
1,031.82 € | 1 | 4 jours | Moniteur pour jusqu'à 2 caméras O2M2xx/O3M2xx | -2000; (± 10%) | Câble: 2 m, Connecteur : 2 x M16 | 15,3 G (rms) gamme de fréquence 24-2000 Hz PSD 0,04-0,10 g²/Hz |
Loading...
Entrée vidéo | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, sous-port. couleur 4,43 MHz | Durée de conservation(MON) | 24 | Protection | IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Logement : ABS Noir ; fixation : aluminium Noir | Humidité de stockage(%) | < 75 ; Humidité relative | Températures de stockage(°C) | -40-125 |
Tension de fonctionnement(V) | 18-30 DC; (± 10%) | Température ambiante(°C) | -40-85 | Protection contre les surtensions | Oui |
Taille d'affichage | 7" | Alimentation pour caméra(mA) | 2000; (± 10%) | Type d'affichage | Écran couleur |
Configurer
Propriétés de base
Application
Sortie de courant analogique(mA)
Branchement électrique - prise
Résistant aux chocs
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles