Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
O3D305
Référence pièce
|
---|
O3D305 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d’entrées et sorties | Protection | Eclairage intérieur | Plage de mesure (m) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Température ambiante (°C) | Nombre de sorties numériques | Puissance absorbée (W) | Interface de communication | Vitesse max. de lecture (Hz) | Angle d’ouverture 3D (°) | Résolution d’image 3D (pixels) | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,008.39 € | 1 | 4 jours | - | IP 65; IP 67 | Oui ; (infrarouge : LED à rayonnement invisible 850 nm) | < 30 | Boîtier : aluminium injecté ; lentille avant : verre Gorilla ; affichage de fonctions : PA | < 2400 | Sortie de données d’image 3D | -10-50 | 2 | 10 | Ethernet | 25 | 70 x 51 | 352 x 264 | 72 x 67.1 x 82.6 |
Loading...
Capteur d’image | Puce ToF PMD 3D | Classe de protection | III | Tension de service(V) | 20.4-28.8 DC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Appareil photo, le numéro d'article est le suivant: O3D305.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article O3D305.
Configurer
Propriétés de base
Nombre d’entrées et sorties
Protection
Eclairage intérieur
Plage de mesure(m)
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Application
Température ambiante(°C)
Nombre de sorties numériques
Puissance absorbée(W)
Interface de communication
Vitesse max. de lecture(Hz)
Angle d’ouverture 3D(°)
Résolution d’image 3D(pixels)
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
O3D301 |
O3D303 |
O3D311 |
O3D313 |
O3D353 |
O3D355 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d’entrées et sorties | Protection | Eclairage intérieur | Plage de mesure (m) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Température ambiante (°C) | Nombre de sorties numériques | Puissance absorbée (W) | Interface de communication | Vitesse max. de lecture (Hz) | Angle d’ouverture 3D (°) | Résolution d’image 3D (pixels) | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,008.39 € | 1 | 4 jours | - | IP 65; IP 67 | Oui ; (infrarouge : LED à rayonnement invisible 850 nm) | < 30 | Boîtier : aluminium injecté ; lentille avant : verre Gorilla ; affichage de fonctions : PA | < 2400 | Sortie de données d’image 3D | -10-50 | 2 | 10 | Ethernet | 25 | 40 x 30 | 352 x 264 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 jours | - | IP 65; IP 67 | Oui ; (infrarouge : LED à rayonnement invisible 850 nm) | < 30 | Boîtier : aluminium injecté ; lentille avant : verre Gorilla ; affichage de fonctions : PA | < 2400 | Sortie de données d’image 3D | -10-50 | 2 | 10 | Ethernet | 25 | 60 x 45 | 352 x 264 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
2,209.43 € | 1 | 4 jours | 1 entrée, 2 sorties | IP 65; IP 67; IP 69K | Infrarouge : LED à rayonnement invisible 850 nm | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) ; lentille avant : PMMA ; affichage de fonctions : PA | 2.400 max. | Appareil photo Caméra pour sortie de données d'image 3D | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 40 x 30 | 352 x 264 | 72 x 67 x 90 | ||
2,209.43 € | 1 | 4 jours | 1 entrée, 2 sorties | IP 65; IP 67; IP 69K | Infrarouge : LED à rayonnement invisible 850 nm | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) ; lentille avant : PMMA ; affichage de fonctions : PA | 2.400 max. | Appareil photo Caméra pour sortie de données d'image 3D | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 60 x 45 | 352 x 264 | 72 x 65 x 90 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 jours | 1 entrée, 2 sorties | IP 65; IP 67 | Infrarouge : LED à rayonnement invisible 850 nm | - | Boîtier : aluminium injecté ; lentille avant : verre Gorilla ; affichage de fonctions : PA | 2.400 max. | Appareil photo Caméra pour sortie de données d'image 3D | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 60 x 45 | 352 x 264 | 72 x 65 x 76.9 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 jours | 1 entrée, 2 sorties | IP 65; IP 67 | Infrarouge : LED à rayonnement invisible 850 nm | - | Boîtier : aluminium injecté ; lentille avant : verre Gorilla ; affichage de fonctions : PA | 2.400 max. | Appareil photo Caméra pour sortie de données d'image 3D | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 70 x 51 | 352 x 264 | 72 x 65 x 76.9 |