Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E80120
Référence pièce
|
---|
E80120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant d'entrée (tension nominale 230 V AC / 50 Hz) (A) | Protection | Courant total de sortie (A) | Ondulation résiduelle max. (mV) | Matériaux | Indice de protection | Raccordement électrique | Fréquence AC (Hz) | Température ambiante (°C) | Quantité par unité d’emballage (pcs) | Fréquence nominale AC (Hz) | Tension de sortie DC (V) | Rendement (tension nominale 230 V AC / 50 Hz) (%) | Plage de tension d’entrée AC (V) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.57 € | 1 | 4 jours | 0.8 | IP 40 ; (connecteur M12 : IP 69K) | 1 | 200 | Boîtier : plastique noir | II | Connecteur : 1 x M12 | 47-63 | 0-40 | - | - | 24 | 82.22 | 90-264 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Alimentation enfichable, le numéro d'article est le suivant: E80120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E80120.
Configurer
Propriétés de base
Quantité par unité d’emballage(pcs)
Fréquence nominale AC(Hz)
Accessoires (inclus)
Courant d'entrée (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)(A)
Protection
Courant total de sortie(A)
Ondulation résiduelle max.(mV)
Matériaux
Indice de protection
Raccordement électrique
Fréquence AC(Hz)
Température ambiante(°C)
Tension de sortie DC(V)
Rendement (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)(%)
Plage de tension d’entrée AC(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E80121 |
EC2059 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant d'entrée (tension nominale 230 V AC / 50 Hz) (A) | Protection | Courant total de sortie (A) | Ondulation résiduelle max. (mV) | Matériaux | Indice de protection | Raccordement électrique | Fréquence AC (Hz) | Température ambiante (°C) | Quantité par unité d’emballage (pcs) | Fréquence nominale AC (Hz) | Tension de sortie DC (V) | Rendement (tension nominale 230 V AC / 50 Hz) (%) | Plage de tension d’entrée AC (V) | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.15 € | 1 | 4 jours | 0.75 | IP 40 ; (connecteur M12 : IP 69K) | 1 | 300 | Boîtier : plastique noir | II | Connecteur : 1 x M12 | - | 0-40 | - | 50-60 | 24 | 86.8 | 100-240 | Adaptateurs secteur: 1, EU : 1, UK : 1, USA : 1, AUS | ||
111.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |