Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Diamètre de la fibre(mm) | 2 x 0.05 | Matériau fibreux | Verre | Température ambiante(°C) | -40-80 |
---|---|---|---|---|---|
Rayon de pliage min.(mm) | 77 | Matériau de la gaine en fibre | PU | Diamètre d'âme(mm) | 0.05 |
Diamètre intérieur(mm) | 6 | Remarque | Formulaire fourni : enroulé | Accessoires inclus | Prise : 4 x ST, câblé |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Propriétés optionnelles