Quadruple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E70588

Référence pièce
E70588
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.41 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 65 Conception électrique AS-i Matériaux PA 6.6 ; prise : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; vis : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Ecrou : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Joint torique : NBR ; Joint d´étanchéité de câble plat : NBR
Alimentation en tension supplémentaire(V) 24 DC Tension de fonctionnement(V) 26.5-31.6 DC Connexion électrique Connecteur : M12
Température ambiante(°C) -25-75 Charge d’électricité maximale totale(A) 2

Vous vous trouvez sur la page de Quadruple, le numéro d'article est le suivant: E70588.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E70588.

Assistance technique