Tête de lecture-écriture

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ANT410
ANT411
ANT420
ANT421
ANT424
ANT425
ANT430
ANT431
ANT434
ANT435
ANT512
ANT513
ANT515
ANT516
ANT600
DTA100
DTA200
DTA300
DTC510
DTC600
DTI410
DTI411
DTI420
DTI421
DTI424
DTI425
DTI430
DTI431
DTI434
DTI435
DTI513
DTI515
DTI516
DTI600
DTM424
DTM425
DTM426
DTM427
DTM428
DTM434
DTM435
DTM436
DTM437
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance lecture/lecture côté tête de lecture Protection Conception électrique Distance écriture/lecture face tête de lecture
(mm)
Certificat AS-I Matériaux Consommation de courant
(mA)
Application Raccordement électrique - prise mâle Désignation de filet Température de stockage
(°C)
Tension de service
(V)
Raccordement électrique Température ambiante
(°C)
Norme RFID Tension de référence de consommation de courant
(V)
Protocole Distance écriture/lecture côté tête
(mm)
Code d’identification AS-I
(Hexagonal)
Boîtier Interface de communication Fréquence de service
(MHz)
Face de détection Distance à l’étiquette d'identification
(mm)
Homologation radio pour Configuration I/O AS-I
(Hexagonal)
Montage Distance lecture/lecture face tête de lecture Révision de lien IO Dimensions
(mm)
Type de port maître requis Affichage Type de transmission Vitesse de déplacement
(m/s)

298.80 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-40-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M12 x 1-25-8019,2 à 28,8 CC (alimentation uniquement via l'unité d'évaluation DTE10x [selon EN 60950-1])Connecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--20-CylindriqueDATA / DTE10x13.56-20 se rapporte à une puce COIN T de 20 mm ; I-CODE SLI
:
≤ 12
Pour application statique uniquement
UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour, Ukraine-Encastrable--M12 x 1 / L = 70-Marche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
--

298.80 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-90-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M12 x 1-25-8019,2 à 28,8 CC (alimentation uniquement via l'unité d'évaluation DTE10x [selon EN 60950-1])Connecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--25-CylindriqueDATA / DTE10x13.56-25 se rapporte à une puce COIN T de 20 mm ; I-CODE SLI
:
≤ 18
Pour application statique uniquement
UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Corée du Sud, Singapour, Ukraine-Non encastrable--M12 x 1 / L = 70-Marche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
--

300.32 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-100-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS, fenêtre LED : PEI< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M18 x 1-25-8019,2 à 28,8 CC (alimentation uniquement via l'unité d'évaluation DTE10x [selon EN 60950-1])Connecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--60-CylindriqueDATA / DTE10x13.56-60 se rapporte à une puce COIN T de 30 mm ; I-CODE SLI : ≤ 16UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour, Ukraine-Encastrable--M18 x 1 / L = 50-Marche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
--

300.32 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-180-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS, fenêtre LED : PEI< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M18 x 1-25-8019,2 à 28,8 CC (alimentation uniquement via l'unité d'évaluation DTE10x [selon EN 60950-1])Connecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--90-CylindriqueDATA / DTE10x13.56-90 se rapporte à une puce COIN T de 30 mm ; I-CODE SLI : ≤ 40UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Corée du Sud, Singapour, Ukraine-Non encastrable--M18 x 1 / L = 50-Marche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
--

300.32 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-100-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS, fenêtre LED : PEI< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M18 x 1-25-8019,2 à 28,8 CC (alimentation uniquement via l'unité d'évaluation DTE10x [selon EN 60950-1])Connecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--60-CylindriqueDATA / DTE10x13.56-60≤ 16UE, Australie, Chine, Inde, Singapour, Ukraine-Encastrable--M18 x 1 / L = 70-Marche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
--

300.32 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-180-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS, fenêtre LED : PEI< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M18 x 1-25-8019,2 à 28,8 CC (alimentation uniquement via l'unité d'évaluation DTE10x [selon EN 60950-1])Connecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--90-CylindriqueDATA / DTE10x13.56-90≤ 40UE, Australie, Chine, Inde, Singapour, Ukraine-Non encastrable--M18 x 1 / L = 70-Marche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
--

316.80 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-100-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M30 x 1.5-25-8019,2 à 28,8 CC (alimentation uniquement via l'unité d'évaluation DTE10x [selon EN 60950-1])Connecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--50-CylindriqueDATA / DTE10x13.56-50 se rapporte à une puce COIN T de 30 mm ; I-CODE SLI
:
≤ 30
UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour, Ukraine-Encastrable--M30 x 1.5 / L = 50-Marche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
--

316.80 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-160-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M30 x 1.5-25-8019,2 à 28,8 CC (alimentation uniquement via l'unité d'évaluation DTE10x [selon EN 60950-1])Connecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--120-CylindriqueDATA / DTE10x13.56-120 se rapporte à une puce COIN T de 30 mm ; I-CODE SLI
:
≤ 45
UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour, Ukraine-Non encastrable--M30 x 1.5 / L = 50-Marche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
--

316.80 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-100-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M30 x 1.5-25-8019,2 à 28,8 CC (alimentation uniquement via l'unité d'évaluation DTE10x [selon EN 60950-1])Connecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--50-CylindriqueDATA / DTE10x13.56-50≤ 30UE, Australie, Chine, Inde, Singapour, Ukraine-Encastrable--M30 x 1.5 / L = 70-Marche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
--

316.80 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-160-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M30 x 1.5-25-8019,2 à 28,8 CC (alimentation uniquement via l'unité d'évaluation DTE10x [selon EN 60950-1])Connecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--120-CylindriqueDATA / DTE10x13.56-120≤ 45UE, Australie, Chine, Inde, Singapour, Ukraine-Non encastrable--M30 x 1.5 / L = 70-Marche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
--

318.18 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-400-Boîtier : PA, pièces métalliques : acier inoxydable< 50Détection d'objets sur les matériels de transport---25-8024 DCConnecteur : 1 x M12, verrouillable-20-60---400-RectangulaireDATA / DTE10x0.1255 positions sélectionnables400, lecture : ≤ 60, statique, écriture : ≤ 55, puce de référence statique : E80360UE, États-Unis, Canada, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Corée du Sud, Singapour-Encastrable--40 x 40 x 54-Marche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
-< 0.5

335.63 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-250-Boîtier : PA, pièces métalliques : acier inoxydable< 50Détection d'objets sur les matériels de transport---25-8024 DCConnecteur : 1 x M12, verrouillable-20-60ISO 15693--300-RectangulaireDATA / DTE10x13.565 positions sélectionnables300, lecture : ≤ 60, statique, écriture : ≤ 60, puce de référence statique : E80370UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Corée du Sud, Singapour, Ukraine-Encastrable--40 x 40 x 54-Marche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
-< 1

291.32 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-120-PBT, TPE-U, acier inoxydable< 50Détection d'objets sur les matériels de transport---25-8019,2 à 28,8 CC (alimentation uniquement via l'unité d'évaluation DTE10x [selon EN 60950-1])Câble: 1 m, PUR , 3 x 0,14 mm²|Connecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--100-RectangulaireDATA / DTE10x13.56-100 se rapporte à une puce COIN T de 30 mm et à une antenne installées sur du métal. I-CODE SLI
:
≤ 32
UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour, Ukraine-Non encastrable--20 x 7 x 48-Marche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
--

295.75 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-120-PBT, TPE-U, acier inoxydable< 50Détection d'objets sur les matériels de transport---25-8019,2 à 28,8 CC (alimentation uniquement via l'unité d'évaluation DTE10x [selon EN 60950-1])Câble: 2 m, PUR , 3 x 0,14 mm²|Connecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--100-RectangulaireDATA / DTE10x13.56-100 se rapporte à une puce COIN T de 30 mm et à une antenne installées sur du métal. I-CODE SLI
:
≤ 32
UE, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour, Ukraine-Non encastrable--20 x 7 x 48-Marche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
--

418.30 €

1 4 jours -IP 67-400-PBT, PC, acier inoxydable< 150Détection d'objets sur les matériels de transport---25-8019,2 à 28,8 CC (alimentation uniquement via boîtier de contrôle DTE10x)Connecteur : 1 x M12-20-60---600--DATA / DTE10x13.56-600 se rapporte à la puce d’identification E80384 : < 190 se réfère à une carte ISO E80407 : < 230UE, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour, Ukraine----120 x 50 x 113-Marche : 1 x LED, vert
Communication puce : 4 x affichages à barres LED, jaune
--

784.39 €

1 4 jours 200IP 67AS-i-71501PA< 50Détection d'objets sur les matériels de transport---25-8026,5 à 31,6 CC (tension de service « supply class 2 » selon cULus)Connecteur : 1 x M12-20-50----4Rectangulaire-0.125--UE, États-Unis, Canada, Australie, Chine, Singapour7-200-55 x 24 x 41-Tension de service
1 x LED, vert
étiquette de communication
1 x LED, jaune
Erreur communication de données AS-i
1 x LED, rouge
-< 0.5

827.17 €

1 4 jours 150IP 67; IP 69KAS-i-87201PA< 75Détection d'objets sur les matériels de transport---25-8026.5-31.6 DCConnecteur : 1 x M12, verrouillable-20-60----4Rectangulaire-0.1255 positions sélectionnables-UE, États-Unis, Canada, Australie, Singapour7-150-40 x 40 x 54-Tension de service
1 x LED, vert
étiquette de communication
1 x LED, jaune
Erreur communication de données AS-i
1 x LED, rouge
-< 0.5

821.36 €

1 4 jours 280IP 67AS-i-83401Boîtier : PPE, pièces métalliques : zinc moulé sous pression / laiton nickelé< 65Détection d'objets sur les matériels de transport---25-8026.5-31.6 DCConnecteur : 1 x M12, rotatif-20-60----4Rectangulaire-0.125--UE, États-Unis, Canada, Australie, Singapour7-400-92 x 80 x 40-Tension de service
1 x LED, vert
étiquette de communication
1 x LED, jaune
Erreur communication de données AS-i
1 x LED, rouge
-< 0.5

351.27 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K---Boîtier : PA, pièces métalliques : acier inoxydable≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)----25-809-32 DCConnecteur : 1 x M12, verrouillable-20-60ISO 15693-CANopen--RectangulaireCAN13.565 positions sélectionnables≤ 60UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Taïwan, Inde, Singapour----40 x 40 x 54-Mode d’attente : 1 x LED, lumières vertes
Mode opérationnel : 1 x LED vert clignotante
Communication puce : 1 x LED, lumières jaunes
Erreurs : 1 x LED rouge clignotante
--

413.03 €

1 4 jours -IP 67-900-PBT, PC, acier inoxydable< 150Détection d'objets sur les matériels de transportConnecteur : 1 x M12--25-809-32 DC--20-60-24CANopen1200--CAN13.56-1.200 fait référence à la puce d'identification E80384
:
< 190
UE, États-Unis, Canada, Australie, Taïwan, Inde, Singapour----120 x 50 x 113-Marche : 1 x LED, vert/rouge interface CANopen
1 x affichage LED à barres, jaune : communication avec la puce
--

260.86 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-40-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M12 x 1-25-8019.2-28.8 DCConnecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--20-CylindriqueIO-Link13.56-20 se rapporte à une puce COIN T de 20 mm ; I-CODE SLI
:
≤ 12
UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour-Encastrable-1.1M12 x 1 / L = 70AMarche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
COM2 (38,4 kbauds)-

260.86 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-90-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M12 x 1-25-8019.2-28.8 DCConnecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--25-CylindriqueIO-Link13.56-25 se rapporte à une puce COIN T de 20 mm ; I-CODE SLI
:
≤ 18
UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour-Non encastrable-1.1M12 x 1 / L = 70AMarche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
COM2 (38,4 kbauds)-

264.46 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-100-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS, fenêtre LED : PEI< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M18 x 1-25-8019.2-28.8 DCConnecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--60-CylindriqueIO-Link13.56-60 se rapporte à une puce COIN T de 30 mm ; I-CODE SLI : ≤ 16UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour-Encastrable-1.1M18 x 1 / L = 50AMarche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
COM2 (38,4 kbauds)-

264.46 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-180-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS, fenêtre LED : PEI< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M18 x 1-25-8019.2-28.8 DCConnecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--90-CylindriqueIO-Link13.56-90 se rapporte à une puce COIN T de 30 mm ; I-CODE SLI : ≤ 40UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour-Non encastrable-1.1M18 x 1 / L = 50AMarche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
COM2 (38,4 kbauds)-

264.46 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K---Boîtier : acier inoxydable (1.4301 / 304), couvercle de protection: PPS, insert fiche : PEI< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M18 x 1-25-8019.2-28.8 DCConnecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693----CylindriqueIO-Link13.56-Se rapporte à une puce COIN de 30 mm , I-CODE SLI : ≤ 16UE, Australie, Chine-Encastrable-1.1M18 x 1 / L = 70AMarche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
COM2 (38,4 kbauds)-

264.46 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K---Boîtier : acier inoxydable (1.4301 / 304), couvercle de protection: PPS, insert fiche : PEI< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M18 x 1-25-8019.2-28.8 DCConnecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693----CylindriqueIO-Link13.56-Se rapporte à une puce COIN de 30 mm , I-CODE SLI : ≤ 40UE, Australie, Chine-Non encastrable-1.1M18 x 1 / L = 70AMarche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
COM2 (38,4 kbauds)-

277.75 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-100-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M30 x 1.5-25-8019.2-28.8 DCConnecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--50-CylindriqueIO-Link13.56-50 se rapporte à une puce COIN T de 30 mm ; I-CODE SLI
:
≤ 30
UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour-Encastrable-1.1M30 x 1.5 / L = 50AMarche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
COM2 (38,4 kbauds)-

277.75 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-160-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M30 x 1.5-25-8019.2-28.8 DCConnecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--120-CylindriqueIO-Link13.56-120 se rapporte à une puce COIN T de 30 mm ; I-CODE SLI
:
≤ 45
UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour-Non encastrable-1.1M30 x 1.5 / L = 50AMarche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
COM2 (38,4 kbauds)-

277.75 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K---Boîtier : acier inoxydable (1.4301 / 304), couvercle de protection : PPS< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M30 x 1.5-25-8019.2-28.8 DCConnecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693----CylindriqueIO-Link13.56-Se rapporte à une puce COIN de 30 mm , I-CODE SLI : ≤ 30UE, Australie, Chine-Encastrable-1.1M30 x 1.5 / L = 70AMarche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
COM2 (38,4 kbauds)-

277.75 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K---Boîtier : acier inoxydable (1.4301 / 304), couvercle de protection : PPS< 50Détection d'objets sur les matériels de transport-M30 x 1.5-25-8019.2-28.8 DCConnecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693----CylindriqueIO-Link13.56-Se rapporte à une puce COIN de 30 mm , I-CODE SLI : ≤ 45UE, Australie, Chine-Non encastrable-1.1M30 x 1.5 / L = 70AMarche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
COM2 (38,4 kbauds)-

294.09 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K---Boîtier : PA, pièces métalliques : acier inoxydable< 50Détection d'objets sur les matériels de transport---25-8019.2-28.8 DCConnecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693----RectangulaireIO-Link13.56-Lecture : ≤ 60 statique se rapporte à une puce COIN de 30 mm , I-CODE SLIUE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour-Encastrable-1.140 x 40 x 54AMarche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
COM2 (38,4 kbauds)-

256.01 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-120-PBT, TPE-U, acier inoxydable< 50Détection d'objets sur les matériels de transport---25-8019.2-28.8 DCCâble: 1 m, PUR , 3 x 0,14 mm²|Connecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--100-RectangulaireIO-Link13.56-100 se rapporte à une puce COIN T de 30 mm et à une antenne installées sur du métal. I-CODE SLI
:
≤ 32
UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde-Non encastrable-1.120 x 7 x 48AMarche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
COM2 (38,4 kbauds)-

259.48 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-120-PBT, TPE-U, acier inoxydable< 50Détection d'objets sur les matériels de transport---25-8019.2-28.8 DCCâble: 2 m, PUR , 3 x 0,14 mm²|Connecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--100-RectangulaireIO-Link13.56-100 se rapporte à une puce COIN T de 30 mm et à une antenne installées sur du métal. I-CODE SLI
:
≤ 32
UE, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour-Non encastrable-1.120 x 7 x 48AMarche : 1 x LED, vert
Communication puce : 1 x LED, jaune
COM2 (38,4 kbauds)-

373.71 €

1 4 jours -IP 67-400-PBT, PC, acier inoxydable< 150Détection d'objets sur les matériels de transport---25-8019.2-28.8 DCConnecteur : 1 x M12-20-60ISO 15693--600--IO-Link13.56-600 se rapporte à la puce d’identification E80384 : < 190 se réfère à une carte ISO E80407 : < 230UE, Australie, Chine, Singapour---1.1120 x 50 x 113AMarche : 1 x LED, vert
Communication puce : 4 x affichages à barres LED, jaune
COM2 (38,4 kbauds)-

308.63 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-100-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS, fenêtre LED : PEI< 50 (24 V) / < 80 (12 V)--M18 x 1-40-859-32 DCConnecteur : 1 x M12-40-85ISO 15693-CANopen50-Type filetéCAN13.56-50≤ 18UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour, Ukraine----M18 x 1 / L = 70-Mode d’attente : 1 x LED, lumières vertes
Mode opérationnel : 1 x LED vert clignotante
Erreurs : 1 x LED rouge clignotante
Communication puce : 1 x LED, lumières jaunes
--

308.63 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-180-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS, fenêtre LED : PEI< 50 (24 V) / < 80 (12 V)--M18 x 1-40-859-32 DCConnecteur : 1 x M12-40-85ISO 15693-CANopen65-Type filetéCAN13.56-65≤ 40UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour, Ukraine----M18 x 1 / L = 70-Mode d’attente : 1 x LED, lumières vertes
Mode opérationnel : 1 x LED vert clignotante
Erreurs : 1 x LED rouge clignotante
Communication puce : 1 x LED, lumières jaunes
--

308.63 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-100-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS, fenêtre LED : PEI< 50 (24 V) / < 80 (12 V)--M18 x 1-40-859-32 DCConnecteur : 1 x M12-40-85ISO 15693-J193950-Type filetéCAN13.56-50≤ 18UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour, Ukraine----M18 x 1 / L = 70-Marche : 1 x LED, vert
Communication CAN
1 x LED, rouge
étiquette de communication
1 x LED, jaune
--

308.63 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-180-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS, fenêtre LED : PEI< 50 (24 V) / < 80 (12 V)--M18 x 1-40-859-32 DCConnecteur : 1 x M12-40-85ISO 15693-J193965-Type filetéCAN13.56-65≤ 40UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour, Ukraine----M18 x 1 / L = 70-Marche : 1 x LED, vert
Communication CAN
1 x LED, rouge
étiquette de communication
1 x LED, jaune
--

317.63 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K---Boîtier : acier inoxydable (1.4301 / 304), couvercle de protection: PPS, connecteur mâle câble : PUR< 50 (24 V) / < 80 (12 V)--M18 x 1-40-859-32 DCCâble : 0,8 m-40-85ISO 15693-CANopen--Type filetéCAN13.56-≤ 15UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour-Encastrable--M18 x 1 / L = 58-Mode d’attente : 1 x LED, lumières vertes
Mode opérationnel : 1 x LED vert clignotante
Erreurs : 1 x LED rouge clignotante
Communication puce : 1 x LED, lumières jaunes
--

325.80 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-120-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS, fenêtre LED : PEI< 50 (24 V) / < 80 (12 V)--M30 x 1.5-40-859-32 DCConnecteur : 1 x M12-40-85ISO 15693-CANopen60-Type filetéCAN13.56-60≤ 30UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour, Ukraine----M30 x 1.5 / L = 70-Mode d’attente : 1 x LED, lumières vertes
Mode opérationnel : 1 x LED vert clignotante
Erreurs : 1 x LED rouge clignotante
Communication puce : 1 x LED, lumières jaunes
--

325.80 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-200-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS, fenêtre LED : PEI< 50 (24 V) / < 80 (12 V)--M30 x 1.5-40-859-32 DCConnecteur : 1 x M12-40-85ISO 15693-CANopen100-Type filetéCAN13.56-100≤ 55UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour, Ukraine----M30 x 1.5 / L = 70-Mode d’attente : 1 x LED, lumières vertes
Mode opérationnel : 1 x LED vert clignotante
Erreurs : 1 x LED rouge clignotante
Communication puce : 1 x LED, lumières jaunes
--

325.80 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-120-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS, fenêtre LED : PEI< 50 (24 V) / < 80 (12 V)--M30 x 1.5-40-859-32 DCConnecteur : 1 x M12-40-85ISO 15693-J193960-Type filetéCAN13.56-60≤ 30UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour, Ukraine----M30 x 1.5 / L = 70-Marche : 1 x LED, vert
Communication CAN
1 x LED, rouge
étiquette de communication
1 x LED, jaune
--

325.80 €

1 4 jours -IP 67; IP 69K-200-Boîtier : acier inoxydable, couvercle de protection : PPS, fenêtre LED : PEI< 50 (24 V) / < 80 (12 V)--M30 x 1.5-40-859-32 DCConnecteur : 1 x M12-40-85ISO 15693-J1939100-Type filetéCAN13.56-100≤ 55UE, États-Unis, Canada, Japon, Australie, Chine, Taïwan, Inde, Singapour, Ukraine----M30 x 1.5 / L = 70-Marche : 1 x LED, vert
Communication CAN
1 x LED, rouge
étiquette de communication
1 x LED, jaune
--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice de protection III

Assistance technique