Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DTA201
Référence pièce
|
---|
DTA201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance lecture/lecture côté tête de lecture | Protection | Certificat AS-I | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Tension de service (V) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Face de détection | Homologation radio pour | Distance lecture/lecture face tête de lecture | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755.73 € | 1 | 4 jours | 150 | IP 67; IP 69K | 87202 | PA | < 75 | 26.5-31.6 DC | Connecteur : 1 x M12, verrouillable | -20-60 | 5 positions sélectionnables | UE, États-Unis, Canada, Australie, Singapour | 150 | 40 x 40 x 54 |
Loading...
Conception électrique | AS-i | Indice de protection | III | Application | Détection d'objets sur les matériels de transport |
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage(°C) | -25-80 | Code d’identification AS-I(Hexagonal) | 3 | Boîtier | Rectangulaire |
Fréquence de service(MHz) | 0.125 | Configuration I/O AS-I(Hexagonal) | 7 | Affichage | Tension de service 1 x LED, vert étiquette de communication 1 x LED, jaune Erreur communication de données AS-i 1 x LED, rouge |
Vitesse de déplacement(m/s) | < 0.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Tête de lecture, le numéro d'article est le suivant: DTA201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DTA201.
Configurer
Propriétés de base
Distance lecture/lecture côté tête de lecture
Protection
Certificat AS-I
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Tension de service(V)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Face de détection
Homologation radio pour
Distance lecture/lecture face tête de lecture
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DTA101 |
DTA301 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance lecture/lecture côté tête de lecture | Protection | Certificat AS-I | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Tension de service (V) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Face de détection | Homologation radio pour | Distance lecture/lecture face tête de lecture | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722.63 € | 1 | 4 jours | 200 | IP 67 | 71502 | PA | < 50 | 26,5 à 31,6 CC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | Connecteur : 1 x M12 | -20-50 | - | UE, États-Unis, Canada, Australie, Chine, Singapour | 200 | 55 x 24 x 41 | ||
748.66 € | 1 | 4 jours | 280 | IP 67 | 83501 | Boîtier : PPE, pièces métalliques : zinc moulé sous pression / laiton nickelé | < 65 | 26,5 à 31,6 CC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | Connecteur : 1 x M12, rotatif | -20-60 | - | UE, États-Unis, Canada, Australie, Singapour | 400 | 92 x 80 x 40 |