Prise du câble de connexion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E12543
E12544
E12545
E12549
E12550
E12551
E12565
E12566
E12614
E60303
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Protection Matériaux Classe de protection Connexion Tension de fonctionnement
(V)
Température ambiante
(°C)
Charge d’électricité maximale totale
(A)
Matériau du corps moulé Fonction spéciale Température ambiante (max.)
(°C)

23.46 €

1 4 jours IP 67 ; (connecteur homologue branché)PAIII-8-32 DC-40-854PASans silicone ; sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles-20-85

25.23 €

1 4 jours IP 67 ; (connecteur homologue branché)PAIII-8-32 DC-40-854PASans silicone ; sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles-20-85

31.03 €

1 4 jours IP 67 ; (connecteur homologue branché)PAIII-8-32 DC-40-854PASans silicone ; sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles-20-85

24.75 €

1 4 jours IP 67 ; (connecteur homologue branché)PAIII-8-32 DC-40-854PASans silicone ; sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles-20-85

27.73 €

1 4 jours IP 67 ; (connecteur homologue branché)PAIII-8-32 DC-40-854PASans silicone ; sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles-20-85

37.67 €

1 4 jours IP 67 ; (connecteur homologue branché)PAIII-8-32 DC-40-854PASans silicone ; sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles-20-85

26.06 €

1 4 jours -PBT--12-24 DC-40-100----40-100

43.83 €

1 4 jours -PBT--12-24 DC-40-100----40-100

30.45 €

1 4 jours -Logement : TPU--< 50 AC/DC-25-90--Sans halogène-

39.32 €

1 4 jours ---Câble : 10 m , PUR ; 4 x 0,5 mm², connecteur : 1 x AMP, droit------

Loading...

  1. 1

Assistance technique