Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EC2045
Référence pièce
|
---|
EC2045 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d’entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Protection | Plage de mesure de la vitesse de lacet du véhicule (°/s) | Temporisation de démarrage (s) | Conception électrique | Coefficient de température (1/K) | Répétabilité (°) | Plage angulaire (°) | Fréquence limite (Hz) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Consommation max. de courant (mA) | Humidité de stockage (%) | Indice de protection | Application | Plage de fréquence (Hz) | Précision (°) | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement électrique - CAN-OUT | Température de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Nombre d’axes de mesure | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Nombre de sorties analogiques | Temps max. d'initialisation (ms) | Données de process binaires | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Protocole | Charge max. (Ω) | Sortie analogique de précision (%) | Plage de mesure de l’accélération (g) | Nombre de sorties numériques | Résistance de terminaison | Résistance min. de charge (Ω) | Principe de fonctionnement | Protection de court-circuit | Plage de mesure des vibrations (mm/s) | Nombre d'interfaces CAN | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Hystérésis (°) | Interface de communication | Résolution (°) | Couple de serrage (Nm) | Plage de mesure des vibrations (g) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Protection contre les surcharges | Principe de mesure | Données de process analogiques | Mode SIO | Temps min. de cycle de process (ms) | Profils | Résistance min. d’isolation (MΩ) | Révision IO-Link | Raccordement électrique - CAN-IN | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Type de transmission | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0.5-4.5 | - | - | - | - | - | 0.1 | ± 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 8-30 DC | 1 | Câble : 3,5 m, PUR | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 x 41 x 52 | - | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Capteur d’inclinaison, le numéro d'article est le suivant: EC2045.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EC2045.
Configurer
Propriétés de base
Protection
Plage de mesure de la vitesse de lacet du véhicule(°/s)
Temporisation de démarrage(s)
Conception électrique
Coefficient de température(1/K)
Fréquence limite(Hz)
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Consommation max. de courant(mA)
Humidité de stockage(%)
Indice de protection
Application
Plage de fréquence(Hz)
Sortie de courant analogique(mA)
Raccordement électrique - CAN-OUT
Température de stockage(°C)
Température ambiante(°C)
Protection contre l’inversion de polarité
Temps max. d'initialisation(ms)
Données de process binaires
Fonction de sortie
Nombre total de sorties
Protocole
Charge max.(Ω)
Sortie analogique de précision(%)
Plage de mesure de l’accélération(g)
Nombre de sorties numériques
Résistance de terminaison
Résistance min. de charge(Ω)
Principe de fonctionnement
Protection de court-circuit
Plage de mesure des vibrations(mm/s)
Nombre d'interfaces CAN
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Hystérésis(°)
Interface de communication
Résolution(°)
Plage de mesure des vibrations(g)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Protection contre les surcharges
Principe de mesure
Données de process analogiques
Mode SIO
Temps min. de cycle de process(ms)
Profils
Résistance min. d’isolation(MΩ)
Révision IO-Link
Raccordement électrique - CAN-IN
Type de port maître requis
Affichage
Type de transmission
Accessoires (inclus)
Nombre d’entrées et sorties
Sortie de tension analogique(V)
Répétabilité(°)
Plage angulaire(°)
Précision(°)
Tension de fonctionnement(V)
Nombre d’axes de mesure
Raccordement électrique
Nombre de sorties analogiques
Couple de serrage(Nm)
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EC2019 |
EC2060 |
EC2061 |
EC2082 |
JD1111 |
JD1121 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d’entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Protection | Plage de mesure de la vitesse de lacet du véhicule (°/s) | Temporisation de démarrage (s) | Conception électrique | Coefficient de température (1/K) | Répétabilité (°) | Plage angulaire (°) | Fréquence limite (Hz) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Consommation max. de courant (mA) | Humidité de stockage (%) | Indice de protection | Application | Plage de fréquence (Hz) | Précision (°) | Sortie de courant analogique (mA) | Raccordement électrique - CAN-OUT | Température de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Nombre d’axes de mesure | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Nombre de sorties analogiques | Temps max. d'initialisation (ms) | Données de process binaires | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Protocole | Charge max. (Ω) | Sortie analogique de précision (%) | Plage de mesure de l’accélération (g) | Nombre de sorties numériques | Résistance de terminaison | Résistance min. de charge (Ω) | Principe de fonctionnement | Protection de court-circuit | Plage de mesure des vibrations (mm/s) | Nombre d'interfaces CAN | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Hystérésis (°) | Interface de communication | Résolution (°) | Couple de serrage (Nm) | Plage de mesure des vibrations (g) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Protection contre les surcharges | Principe de mesure | Données de process analogiques | Mode SIO | Temps min. de cycle de process (ms) | Profils | Résistance min. d’isolation (MΩ) | Révision IO-Link | Raccordement électrique - CAN-IN | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Type de transmission | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0-10 | - | - | - | - | - | 0.1 | ± 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 15-30 DC | 1 | Câble : 3,5 m, PUR | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 x 41 x 52 | - | - | - | - | |
377.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | - | - | - | - | - | - | ± 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 4-20 | - | - | 11-15 DC | 1 | Connecteur : 1 x M12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 x 41 x 52 | - | - | - | - | |
94.84 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 2.2-5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 10-30 DC | 1 | Câble : 3,1 m, PVC | - | - | - | - | - | Normalement ouvert | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 x 22 x 16 | - | - | - | - | ||
377.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | - | - | - | - | - | - | ± 90 | - | - | - | - | 90 (sans condensation) | - | - | - | 0.1 | 4-20 | - | -40-85 | 20-30 DC | 1 | Connecteur : 1 x M12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 x 41 x 52 | - | - | - | - | |
906.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | IP 67; IP 68; IP 69K | ± 500 | - | - | ≤ ± 0.008° | ± 0.05 | 0-360 | - | Boîtier : aluminium moulé sous pression, noir, enrobage : résine polyuréthanne | < 65; (9 - 30 V DC) | - | - | III | Mesure d'inclinaison de haute précision pour applications dynamiques | - | ± 0.5|± 0.3 | - | - | -40-85 | 9-30 DC | 1; (Z) | - | -40-85 | Oui | - | - | - | - | - | CANopen | - | - | ± 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ≤ ± 0.05 | CAN | 0,01 (paramétrable) | - | - | - | - | MEMS capacitif (capteur d'accélération, gyroscope) | - | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | Connecteur : 1 x M12 | 27 x 59 x 105.3 | - | Mode d’attente : 1 x LED, verte Marche : 1 x LED, vert clignotante Défaut : 1 x LED, rouge | - | Couvercle de protection : 1 | |
936.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | IP 67; IP 68; IP 69K | ± 500 | - | - | ≤ ± 0.008° | ± 0.05 | 0-360 | - | Boîtier : aluminium moulé sous pression, noir, enrobage : résine polyuréthanne | < 65; (9 - 30 V DC) | - | - | III | Mesure d'inclinaison de haute précision pour applications dynamiques | - | ± 0.5|± 0.3 | - | Connecteur : 1 x M12 | -40-85 | 9-30 DC | 1; (Z) | - | -40-85 | Oui | - | - | - | - | - | CANopen | - | - | ± 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ≤ ± 0.05 | CAN | 0,01 (paramétrable) | - | - | - | - | MEMS capacitif (capteur d'accélération, gyroscope) | - | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | - | 27 x 59 x 118.5 | - | Mode d’attente : 1 x LED, verte Marche : 1 x LED, vert clignotante Défaut : 1 x LED, rouge | - | Couvercle de protection : 2 |