Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E3M151 |
E3M152 |
E3M153 |
E3M154 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccordement électrique - prise mâle | Écrou | Protection | Conception électrique | Connecteur | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - prise femelle | Températures de stockage (°C) | Connexion | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Type | Raccordement électrique - prise femelle C3 | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Raccordement électrique - prise RJ45 | Charge d’électricité maximale totale (A) | Raccordement électrique - prise B | Remarque | Répartiteur de nombre de ports | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Raccordement électrique - A | Compatible avec la peinture | Résistant à l'huile | Résistant aux UV | Courant nominal permanent de sortie de commutation DC (mA) | Température ambiante (max.) (°C) | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - B | Connexion électrique - connexion B | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.42 € | 1 | 4 jours | - | acier inoxydable (1.4305 / 303)/ acier inoxydable (1.4305 / 303) | IP 67; IP 69K | - | - | Logement : PUR ; Joint FKM ; broches de contact : CuSn6 nickelé et étamé | Pour mobile à capteur intelligent 3D avec sortie vidéo analogique PAL | - | III | - | - | Connecteur : 1 x M12 droit ; Blocage : acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -40-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
138.74 € | 1 | 4 jours | - | acier inoxydable (1.4305 / 303)/ acier inoxydable (1.4305 / 303) | IP 67; IP 69K | - | - | Logement : PUR ; Joint FKM ; broches de contact : CuSn6 nickelé et étamé | Pour mobile à capteur intelligent 3D avec sortie vidéo analogique PAL | - | III | - | - | Connecteur : 1 x M12 droit ; Blocage : acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -40-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
179.17 € | 1 | 4 jours | - | acier inoxydable (1.4305 / 303)/ acier inoxydable (1.4305 / 303) | IP 67; IP 69K | - | - | Logement : PUR ; Joint FKM ; broches de contact : CuSn6 nickelé et étamé | Pour mobile à capteur intelligent 3D avec sortie vidéo analogique PAL | - | III | - | - | Connecteur : 1 x M12 droit ; Blocage : acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -40-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
219.74 € | 1 | 4 jours | - | acier inoxydable (1.4305 / 303)/ acier inoxydable (1.4305 / 303) | IP 67; IP 69K | - | - | Logement : PUR ; Joint FKM ; broches de contact : CuSn6 nickelé et étamé | Pour mobile à capteur intelligent 3D avec sortie vidéo analogique PAL | - | III | - | - | Connecteur : 1 x M12 droit ; Blocage : acier inoxydable (1.4305 / 303) | - | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -40-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Raccordement électrique - prise mâle
Conception électrique
Connecteur
Humidité de stockage(%)
Application
Type de connecteur
Raccordement électrique - prise femelle
Températures de stockage(°C)
Connexion
Compatible chaîne porte-câbles
Raccordement électrique
Type
Raccordement électrique - prise femelle C3
Protection contre les surtensions
Raccordement électrique - prise RJ45
Charge d’électricité maximale totale(A)
Raccordement électrique - prise B
Remarque
Répartiteur de nombre de ports
Couple de serrage(Nm)
Matériau du corps moulé
Raccordement électrique - A
Compatible avec la peinture
Résistant à l'huile
Résistant aux UV
Courant nominal permanent de sortie de commutation DC(mA)
Température ambiante (max.)(°C)
Raccordement électrique - prise mâle
Raccordement électrique - B
Connexion électrique - connexion B
Dimensions(mm)
Matériau d'étanchéité
Affichage
Accessoires inclus
Écrou
Protection
Matériaux
Conception
Classe de protection
Raccordement électrique - prise mâle
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Fonction spéciale
Propriétés optionnelles