Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVC045 |
EVC046 |
EVC047 |
EVC048 |
EVC049 |
EVC103 |
EVC111 |
EVC182 |
EVC723 |
EVC724 |
EVC725 |
EVC726 |
EVC727 |
EVC728 |
EVC729 |
EVC737 |
EVC738 |
EVC739 |
EVC740 |
EVC741 |
EVC742 |
EVC743 |
EVC825 |
EVC826 |
EVC827 |
EVC828 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccordement électrique - prise mâle | Écrou | Protection | Conception électrique | Connecteur | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - prise femelle | Températures de stockage (°C) | Connexion | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Type | Raccordement électrique - prise femelle C3 | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Raccordement électrique - prise RJ45 | Charge d’électricité maximale totale (A) | Raccordement électrique - prise B | Remarque | Répartiteur de nombre de ports | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Raccordement électrique - A | Compatible avec la peinture | Résistant à l'huile | Résistant aux UV | Courant nominal permanent de sortie de commutation DC (mA) | Température ambiante (max.) (°C) | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - B | Connexion électrique - connexion B | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.28 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.73 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.46 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.48 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31.75 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.25 € | 1 | 12 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.75 € | 1 | 12 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.35 € | 1 | Devis | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.52 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | -25-55 | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.10 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | -25-55 | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.93 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | -25-55 | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.31 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | -25-55 | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.71 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | -25-55 | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.88 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | -25-55 | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
54.62 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | -25-55 | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.52 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | -25-55 | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | 35.5 x 15.5 x 38 | - | - | - | ||
25.10 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | -25-55 | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | 35.5 x 15.5 x 38 | - | - | - | ||
25.93 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | -25-55 | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | 35.5 x 15.5 x 38 | - | - | - | ||
28.31 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | -25-55 | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | 35.5 x 15.5 x 38 | - | - | - | ||
34.71 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | -25-55 | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | 35.5 x 15.5 x 38 | - | - | - | ||
42.88 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | -25-55 | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | 35.5 x 15.5 x 38 | - | - | - | ||
54.62 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | -25-55 | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | 35.5 x 15.5 x 38 | - | - | - | ||
27.48 € | 1 | 12 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30.33 € | 1 | 12 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33.05 € | 1 | 12 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35.77 € | 1 | 12 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Raccordement électrique - prise mâle
Protection
Conception électrique
Connecteur
Conception
Humidité de stockage(%)
Application
Type de connecteur
Raccordement électrique - prise mâle
Températures de stockage(°C)
Connexion
Compatible chaîne porte-câbles
Raccordement électrique
Type
Raccordement électrique - prise femelle C3
Protection contre les surtensions
Raccordement électrique - prise RJ45
Raccordement électrique - prise B
Remarque
Répartiteur de nombre de ports
Couple de serrage(Nm)
Matériau du corps moulé
Raccordement électrique - A
Compatible avec la peinture
Résistant à l'huile
Résistant aux UV
Courant nominal permanent de sortie de commutation DC(mA)
Température ambiante (max.)(°C)
Raccordement électrique - prise mâle
Raccordement électrique - B
Connexion électrique - connexion B
Dimensions(mm)
Matériau d'étanchéité
Affichage
Accessoires inclus
Écrou
Matériaux
Classe de protection
Raccordement électrique - prise femelle
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Fonction spéciale
Propriétés optionnelles