Câble de connexion【1-2 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EVC171

Référence pièce
EVC171
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccordement électrique - prise mâle Écrou Protection Conception électrique Connecteur Matériaux Conception Humidité de stockage
(%)
Classe de protection Application Type de connecteur Raccordement électrique - prise mâle Raccordement électrique - prise femelle Températures de stockage
(°C)
Connexion Compatible chaîne porte-câbles Tension de fonctionnement
(V)
Raccordement électrique Type Raccordement électrique - prise femelle C3 Température ambiante
(°C)
Protection contre les surtensions Raccordement électrique - prise RJ45 Charge d’électricité maximale totale
(A)
Raccordement électrique - prise B Remarque Répartiteur de nombre de ports Couple de serrage
(Nm)
Matériau du corps moulé Fonction spéciale Raccordement électrique - A Compatible avec la peinture Résistant à l'huile Résistant aux UV Courant nominal permanent de sortie de commutation DC
(mA)
Température ambiante (max.)
(°C)
Raccordement électrique - prise mâle Raccordement électrique - B Connexion électrique - connexion B Dimensions
(mm)
Matériau d'étanchéité Affichage Accessoires inclus

25.48 €

1 3 jours -Laiton nickelé/Laiton nickelé---Logement : PA Orange ; Joint : FKM--II-----Câble : 1,3 m, PUR, sans halogène, Noir, ⌀ 4,3 mm ; 4 x 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm)-< 250 AC / < 300 DC----25-90--4-----Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles-------------

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Câble de connexion, le numéro d'article est le suivant: EVC171.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EVC171.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E11591
E11592
E11593
EVC173
EVC174
EVC175
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Raccordement électrique - prise mâle Écrou Protection Conception électrique Connecteur Matériaux Conception Humidité de stockage
(%)
Classe de protection Application Type de connecteur Raccordement électrique - prise mâle Raccordement électrique - prise femelle Températures de stockage
(°C)
Connexion Compatible chaîne porte-câbles Tension de fonctionnement
(V)
Raccordement électrique Type Raccordement électrique - prise femelle C3 Température ambiante
(°C)
Protection contre les surtensions Raccordement électrique - prise RJ45 Charge d’électricité maximale totale
(A)
Raccordement électrique - prise B Remarque Répartiteur de nombre de ports Couple de serrage
(Nm)
Matériau du corps moulé Fonction spéciale Raccordement électrique - A Compatible avec la peinture Résistant à l'huile Résistant aux UV Courant nominal permanent de sortie de commutation DC
(mA)
Température ambiante (max.)
(°C)
Raccordement électrique - prise mâle Raccordement électrique - B Connexion électrique - connexion B Dimensions
(mm)
Matériau d'étanchéité Affichage Accessoires inclus

42.06 €

1 4 jours -Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickeléIP 68--PUR---Bus CAN--Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,5 Nm-40-80--< 30 AC / < 36 DC----20-80--4----PUR / PURSans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles---------14.5 x 14.5 x 48.5---

51.89 €

1 4 jours -Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickeléIP 68--PUR---Bus CAN--Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,5 Nm-40-80--< 30 AC / < 36 DC----25-80--4----PUR / PURSans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles---------14.5 x 14.5 x 48.5---

65.86 €

1 4 jours -Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickeléIP 68--PUR---Bus CAN--Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,5 Nm-40-80--< 30 AC / < 36 DC----25-80--4----PUR / PURSans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles---------14.5 x 14.5 x 48.5---

24.75 €

1 2 jours -Laiton nickelé/Laiton nickelé---Logement : PA Orange ; Joint : FKM--II---Connecteur : 1 x M12 droit ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm---< 250 AC / < 300 DC----25-90--4-----Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles-------------

25.00 €

1 3 jours -Laiton nickelé/Laiton nickelé---Logement : PA Orange ; Joint : FKM--II---Connecteur : 1 x M12 droit ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm---< 250 AC / < 300 DC----25-90--4-----Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles-------------

60.42 €

1 3 jours -Laiton nickelé/Laiton nickelé---Logement : PA Orange ; Joint : FKM--II-----Câble : 20 m, PUR, sans halogène, Noir, ⌀ 4,3 mm ; 4 x 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm)-< 250 AC / < 300 DC----25-90--4-----Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles---------30.5 x 15.5 x 36.5---

Assistance technique