Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EVC189
Référence pièce
|
---|
EVC189 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccordement électrique - prise mâle | Écrou | Protection | Conception électrique | Connecteur | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - prise femelle | Températures de stockage (°C) | Connexion | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Type | Raccordement électrique - prise femelle C3 | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Raccordement électrique - prise RJ45 | Charge d’électricité maximale totale (A) | Raccordement électrique - prise B | Remarque | Répartiteur de nombre de ports | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Raccordement électrique - A | Compatible avec la peinture | Résistant à l'huile | Résistant aux UV | Courant nominal permanent de sortie de commutation DC (mA) | Température ambiante (max.) (°C) | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - B | Connexion électrique - connexion B | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.60 € | 1 | 12 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | - | - | Câble : 10 m, PUR, Noir, ⌀ 4,6 mm ; 5 × 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm) | - | < 60 AC/DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 ; (cULus : 3) | - | - | - | - | TPU / TPU | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FKM | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Câble de connexion, le numéro d'article est le suivant: EVC189.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EVC189.
Configurer
Propriétés de base
Raccordement électrique - prise mâle
Protection
Conception électrique
Connecteur
Matériaux
Conception
Humidité de stockage(%)
Application
Type de connecteur
Raccordement électrique - prise mâle
Raccordement électrique - prise femelle
Températures de stockage(°C)
Compatible chaîne porte-câbles
Raccordement électrique
Type
Raccordement électrique - prise femelle C3
Protection contre les surtensions
Raccordement électrique - prise RJ45
Raccordement électrique - prise B
Remarque
Répartiteur de nombre de ports
Couple de serrage(Nm)
Raccordement électrique - A
Compatible avec la peinture
Résistant à l'huile
Résistant aux UV
Courant nominal permanent de sortie de commutation DC(mA)
Température ambiante (max.)(°C)
Raccordement électrique - prise mâle
Raccordement électrique - B
Connexion électrique - connexion B
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires inclus
Écrou
Classe de protection
Connexion
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Matériau d'étanchéité
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E11591 |
E11592 |
E11593 |
EVC190 |
EVC191 |
EVC192 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Raccordement électrique - prise mâle | Écrou | Protection | Conception électrique | Connecteur | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - prise femelle | Températures de stockage (°C) | Connexion | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Type | Raccordement électrique - prise femelle C3 | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Raccordement électrique - prise RJ45 | Charge d’électricité maximale totale (A) | Raccordement électrique - prise B | Remarque | Répartiteur de nombre de ports | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Raccordement électrique - A | Compatible avec la peinture | Résistant à l'huile | Résistant aux UV | Courant nominal permanent de sortie de commutation DC (mA) | Température ambiante (max.) (°C) | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - B | Connexion électrique - connexion B | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.06 € | 1 | 4 jours | - | Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | Bus CAN | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,5 Nm | -40-80 | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -20-80 | - | - | 4 | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | - | - | - | ||
51.89 € | 1 | 4 jours | - | Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | Bus CAN | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,5 Nm | -40-80 | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | 4 | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | - | - | - | ||
65.86 € | 1 | 4 jours | - | Zinc moulé sous pression, nickelé/Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | Bus CAN | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,5 Nm | -40-80 | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | 4 | - | - | - | - | PUR / PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | - | - | - | ||
61.60 € | 1 | 12 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | - | - | Câble : 15 m, PUR, Noir, ⌀ 4,6 mm ; 5 × 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm) | - | < 60 AC/DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 ; (cULus : 3) | - | - | - | - | TPU / TPU | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FKM | - | - | ||
80.20 € | 1 | Devis | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | - | - | Câble : 25 m, PUR, Noir, ⌀ 4,6 mm ; 5 × 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm) | - | < 60 AC/DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 ; (cULus : 3) | - | - | - | - | TPU / TPU | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FKM | - | - | ||
38.97 € | 1 | 12 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | - | Logement : TPU ; Joint FKM | - | - | II | - | - | - | - | - | Câble : 3 m, PUR, sans halogène, Noir, ⌀ 4,6 mm ; 5 × 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm) | - | < 60 AC/DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 ; (cULus : 3) | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |