Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E12546 |
E12547 |
E12548 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccordement électrique - prise mâle | Écrou | Protection | Conception électrique | Connecteur | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - prise femelle | Températures de stockage (°C) | Connexion | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Type | Raccordement électrique - prise femelle C3 | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Raccordement électrique - prise RJ45 | Charge d’électricité maximale totale (A) | Raccordement électrique - prise B | Remarque | Répartiteur de nombre de ports | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Raccordement électrique - A | Compatible avec la peinture | Résistant à l'huile | Résistant aux UV | Courant nominal permanent de sortie de commutation DC (mA) | Température ambiante (max.) (°C) | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - B | Connexion électrique - connexion B | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.83 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 ; (connecteur homologue branché) | - | - | PA | - | - | III | - | - | - | Connecteur : 1 connecteur DEUTSCH ; Contacts : plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | Oui | 8-32 DC | - | - | - | -40-85 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-85 | - | - | - | 24 x 24 x 54 | - | - | - | ||
30.21 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 ; (connecteur homologue branché) | - | - | PA | - | - | III | - | - | - | Connecteur : 1 connecteur DEUTSCH ; Contacts : plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | Oui | 8-32 DC | - | - | - | -40-85 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-85 | - | - | - | 24 x 24 x 54 | - | - | - | ||
40.75 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 ; (connecteur homologue branché) | - | - | PA | - | - | III | - | - | - | Connecteur : 1 connecteur DEUTSCH ; Contacts : plaqué nickel ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | - | - | Oui | 8-32 DC | - | - | - | -40-85 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | - | - | -20-85 | - | - | - | 24 x 24 x 54 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Raccordement électrique - prise mâle
Écrou
Conception électrique
Connecteur
Conception
Humidité de stockage(%)
Application
Type de connecteur
Raccordement électrique - prise mâle
Températures de stockage(°C)
Connexion
Raccordement électrique
Type
Raccordement électrique - prise femelle C3
Protection contre les surtensions
Raccordement électrique - prise RJ45
Raccordement électrique - prise B
Remarque
Couple de serrage(Nm)
Matériau du corps moulé
Raccordement électrique - A
Compatible avec la peinture
Résistant à l'huile
Résistant aux UV
Courant nominal permanent de sortie de commutation DC(mA)
Raccordement électrique - prise mâle
Raccordement électrique - B
Connexion électrique - connexion B
Matériau d'étanchéité
Affichage
Accessoires inclus
Protection
Matériaux
Classe de protection
Raccordement électrique - prise femelle
Compatible chaîne porte-câbles
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Répartiteur de nombre de ports
Fonction spéciale
Température ambiante (max.)(°C)
Dimensions(mm)
Propriétés optionnelles