Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E12068 |
E70203 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccordement électrique - prise mâle | Écrou | Protection | Conception électrique | Connecteur | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - prise femelle | Températures de stockage (°C) | Connexion | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Type | Raccordement électrique - prise femelle C3 | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Raccordement électrique - prise RJ45 | Charge d’électricité maximale totale (A) | Raccordement électrique - prise B | Remarque | Répartiteur de nombre de ports | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Raccordement électrique - A | Compatible avec la peinture | Résistant à l'huile | Résistant aux UV | Courant nominal permanent de sortie de commutation DC (mA) | Température ambiante (max.) (°C) | Raccordement électrique - prise mâle | Raccordement électrique - B | Connexion électrique - connexion B | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.63 € | 1 | Devis | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 65 | - | - | TPU | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 2 vannes Type A DIN, coudé ; Corps moulé : TPU ; Blocage : laiton,plaqué nickel | - | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | - | - | - | - | - | TPU / TPU | Sans halogène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | État de commutation 2 x LED, jaune | panneau à vis pour l'étiquetage | ||
71.67 € | 1 | 4 jours | - | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 65 | - | - | TPU | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 2 vannes Type A DIN, coudé ; Corps moulé : TPU ; Blocage : laiton,plaqué nickel | - | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | - | - | - | - | - | TPU / TPU | Sans halogène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | État de commutation 2 x LED, jaune | panneau à vis pour l'étiquetage |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Raccordement électrique - prise mâle
Conception électrique
Connecteur
Conception
Humidité de stockage(%)
Classe de protection
Application
Type de connecteur
Raccordement électrique - prise mâle
Températures de stockage(°C)
Connexion
Compatible chaîne porte-câbles
Raccordement électrique
Type
Raccordement électrique - prise femelle C3
Raccordement électrique - prise RJ45
Charge d’électricité maximale totale(A)
Raccordement électrique - prise B
Remarque
Répartiteur de nombre de ports
Couple de serrage(Nm)
Raccordement électrique - A
Compatible avec la peinture
Résistant à l'huile
Résistant aux UV
Courant nominal permanent de sortie de commutation DC(mA)
Température ambiante (max.)(°C)
Raccordement électrique - prise mâle
Raccordement électrique - B
Connexion électrique - connexion B
Dimensions(mm)
Matériau d'étanchéité
Écrou
Protection
Matériaux
Raccordement électrique - prise femelle
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Protection contre les surtensions
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Affichage
Accessoires inclus
Propriétés optionnelles