Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E11599 |
E12284 |
E12285 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.62 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | PUR | - | - | - | Bus CAN | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -25-85 | 4 | PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | ||
60.77 € | 1 | 12 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | PUR | - | - | - | Bus CAN | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -25-85 | 4 | PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | ||
118.47 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | PUR | - | - | - | Bus CAN | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -25-85 | 4 | PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Conception
Humidité de stockage(%)
Classe de protection
Température ambiante (max.)(°C)
Écrou
Protection
Matériaux
Application
Températures de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Propriétés optionnelles