Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E12347
Référence pièce
|
---|
E12347 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.96 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | Logement : TPU Noir | - | - | II | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-90 | 4 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; câble blindé | - | 38 x 15 x 31 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Fiche du câble de raccordement, le numéro d'article est le suivant: E12347.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E12347.
Configurer
Propriétés de base
Conception
Humidité de stockage(%)
Application
Températures de stockage(°C)
Matériau du corps moulé
Température ambiante (max.)(°C)
Écrou
Protection
Matériaux
Classe de protection
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E12284 |
E12285 |
E12318 |
E12436 |
E12437 |
E12455 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Écrou | Protection | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.77 € | 1 | 12 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | PUR | - | - | - | Bus CAN | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -25-85 | 4 | PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | ||
118.47 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | PUR | - | - | - | Bus CAN | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -25-85 | 4 | PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | ||
37.90 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | PUR | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -40-70 | 4; (-40°C) | PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | -20-50 | 14.5 x 14.5 x 48.5 | ||
33.05 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | PUR | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | - | PUR | - | - | - | ||
50.35 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | PUR | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | - | PUR | - | - | - | ||
59.47 € | 1 | 4 jours | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | IP 68 | PUR | - | - | II | - | - | < 50 AC / < 60 DC | -25-70 | 2 | PUR | Contact plaqué or | -5-70 | 14.5 x 14.5 x 48.4 |