Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVC079 |
EVC080 |
EVC081 |
EVC172 |
EVC185 |
EVC628 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.63 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | boîtier électronique : TPU Orange | - | - | II | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | 30.5 x 15.5 x 36.5 | ||
20.37 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | boîtier électronique : TPU Orange | - | - | II | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | 30.5 x 15.5 x 36.5 | ||
30.33 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | boîtier électronique : TPU Orange | - | - | II | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | 30.5 x 15.5 x 36.5 | ||
42.52 € | 1 | 12 jours | Laiton plaqué au nickel | - | boîtier électronique : TPU Orange | - | - | II | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | 30.5 x 15.5 x 36.5 | ||
32.58 € | 1 | 12 jours | Laiton plaqué au nickel | - | boîtier électronique : TPU Orange | - | - | II | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | 30.5 x 15.5 x 36.5 | ||
18.00 € | 1 | 12 jours | Laiton plaqué au nickel | - | boîtier électronique : TPU Orange | - | - | II | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | 30.5 x 15.5 x 36.5 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Protection
Conception
Humidité de stockage(%)
Application
Températures de stockage(°C)
Matériau du corps moulé
Température ambiante (max.)(°C)
Écrou
Matériaux
Classe de protection
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Propriétés optionnelles