Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVC08A |
EVC16A |
EVC17A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.46 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | IP 67 ; (en cas d'utilisation hors de zone dangereuse : IP 69K) | Logement : TPU Orange | - | - | II | - | - | < 60 AC/DC | -20-60 | 2 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | ||
26.54 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | IP 67 ; (en cas d'utilisation hors de zone dangereuse : IP 69K) | Logement : TPU Orange | - | - | II | - | - | < 60 AC/DC | -20-60 | 2 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | ||
31.75 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | IP 67 ; (en cas d'utilisation hors de zone dangereuse : IP 69K) | Logement : TPU Orange | - | - | II | - | - | < 60 AC/DC | -20-60 | 2 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Conception
Humidité de stockage(%)
Application
Températures de stockage(°C)
Matériau du corps moulé
Température ambiante (max.)(°C)
Dimensions(mm)
Écrou
Protection
Matériaux
Classe de protection
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Fonction spéciale
Propriétés optionnelles