Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVC959 |
EVC960 |
EVC961 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Conception électrique | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Capacité interne maximale (nF) | Inductance interne maximale (µH) | Longueur de câble (m) | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Compatible avec la peinture | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.52 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67; IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | Bus CAN | - | - | 32 DC ; (fils 4+5 : 5 V) | -25-85 | 4 ; (fils 4+5 : 0,05 A) | - | - | - | - | TPU | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 38 x 15.5 x 31.5 | FKM | - | - | ||
98.20 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67; IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | Bus CAN | - | - | 32 DC ; (fils 4+5 : 5 V) | -25-85 | 4 ; (fils 4+5 : 0,05 A) | - | - | - | - | TPU | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 38 x 15.5 x 31.5 | FKM | - | - | ||
146.30 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67; IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | Bus CAN | - | - | 32 DC ; (fils 4+5 : 5 V) | -25-85 | 4 ; (fils 4+5 : 0,05 A) | - | - | - | - | TPU | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 38 x 15.5 x 31.5 | FKM | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Conception électrique
Matériaux
Conception
Humidité de stockage(%)
Classe de protection
Type de connecteur
Températures de stockage(°C)
Capacité interne maximale(nF)
Inductance interne maximale(µH)
Longueur de câble(m)
Couple de serrage(Nm)
Compatible avec la peinture
Température ambiante (max.)(°C)
Affichage
Accessoires inclus
Écrou
Protection
Application
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Matériau d'étanchéité
Propriétés optionnelles